Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Versie:
met schroefdraad voor stelschroef
Nominale maat b1 [mm]:
6,6 mm
Meer details
met schroefdraad voor stelschroef – Afbeelding 1
Nominale maat b1 : 6,6 mm
l1 : 80 mm
a1 : 8 mm
a2 : 2,5 mm
b2 : 15 mm
b3 : 7,5 mm
d: M6
l2 : 17 mm
l3 : 23 mm
l4 : 13 mm
l5 : 34 mm
Gewicht: 54 g
show article view
Versie:
met schroefdraad voor stelschroef
Nominale maat b1 [mm]:
9 mm
Meer details
met schroefdraad voor stelschroef – Afbeelding 1
Nominale maat b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
d: M8
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
l5 : 42 mm
Gewicht: 133 g
show article view
Versie:
met schroefdraad voor stelschroef
Nominale maat b1 [mm]:
11 mm
Meer details
met schroefdraad voor stelschroef – Afbeelding 1
Nominale maat b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
d: M10
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
l5 : 52 mm
Gewicht: 261 g
show article view
Versie:
met schroefdraad voor stelschroef
Nominale maat b1 [mm]:
13 mm
Meer details
met schroefdraad voor stelschroef – Afbeelding 1
Nominale maat b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
d: M12
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
l5 : 63 mm
Gewicht: 504 g
show article view
Versie:
met schroefdraad voor stelschroef
Nominale maat b1 [mm]:
17 mm
Meer details
met schroefdraad voor stelschroef – Afbeelding 1
Nominale maat b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
d: M16
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
l5 : 70 mm
Gewicht: 828 g
show article view
Versie:
met een spiebaan
Nominale maat b1 [mm]:
6,6 mm
Meer details
met een spiebaan – Afbeelding 2
Nominale maat b1 : 6,6 mm
l1 : 80 mm
a1 : 8 mm
a2 : 2,5 mm
a3 : 2,5 mm
b2 : 15 mm
b3 : 7,5 mm
l2 : 17 mm
l3 : 23 mm
l4 : 13 mm
Gewicht: 50 g
show article view
Versie:
met een spiebaan
Nominale maat b1 [mm]:
9 mm
Meer details
met een spiebaan – Afbeelding 2
Nominale maat b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
a3 : 3 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
Gewicht: 127 g
show article view
Versie:
met een spiebaan
Nominale maat b1 [mm]:
11 mm
Meer details
met een spiebaan – Afbeelding 2
Nominale maat b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
a3 : 3,5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
Gewicht: 251 g
show article view
Versie:
met een spiebaan
Nominale maat b1 [mm]:
13 mm
Meer details
met een spiebaan – Afbeelding 2
Nominale maat b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
a3 : 4 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
Gewicht: 488 g
show article view
Versie:
met een spiebaan
Nominale maat b1 [mm]:
17 mm
Meer details
met een spiebaan – Afbeelding 2
Nominale maat b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
a3 : 4,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
Gewicht: 812 g
show article view
Versie:
met een spiebaan
Nominale maat b1 [mm]:
22 mm
Meer details
met een spiebaan – Afbeelding 2
Nominale maat b1 : 22 mm
l1 : 225 mm
a1 : 35 mm
a2 : 15,5 mm
a3 : 5,5 mm
b2 : 50 mm
b3 : 19,5 mm
l2 : 52 mm
l3 : 62 mm
l4 : 33 mm
Gewicht: 2200 g
show article view
Versie:
met een spiebaan
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
Meer details
met een spiebaan – Afbeelding 2
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a1 : 40 mm
a2 : 17,5 mm
a3 : 5,5 mm
b2 : 60 mm
b3 : 21,5 mm
l2 : 60 mm
l3 : 71 mm
l4 : 36 mm
Gewicht: 3340 g
show article view
Materiaal
temperstaal, veredeld, gezwart
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."