Door het aantrekken van de kogeldrukschroef wordt het werkstuk tegelijkertijd tegen vaste aanslagen en op oplegpunten naar beneden gedrukt. De gunstigste hefboomverhouding maakt hoge horizontale spankrachten mogelijk. Met moeren voor T-gleuven EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) ook in andere gleufmaten toepasbaar.
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Wat zijn de voordelen van neerhoudklemmen in vergelijking met een machineklem?
Neerhoudklemmen hebben een minimale storende contour en kunnen dankzij de bijpassende vasthoudplaten zeer flexibel worden gepositioneerd. Ze zijn er ook in een uitvoering met klemhendel die zonder gereedschap kan worden bediend.