Het
origineel
voor professionals
Hamers met zacht oppervlak en bosbouw gereedschap
Komt alleen het harde gereedschap in de tuin? Echt niet! Vooral in tuin- en landschapsbouw worden ook hamers met zachte slaginzetstukken gevraagd. Bijvoorbeeld bij het leggen van platen of tegels. Daarom biedt Halder u de juiste kunststofhamer-oplossing voor alle toepassingen - van zeer hard tot zeer voorzichtig.
Terugslagvrij, resistent en onbelastend voor gewrichten De SECURAL-kunststofhamer, specialist voor hoeken en randen, is ideaal voor het leggen van parket en laminaat.
Glas en hamers zijn eigenlijk natuurlijke vijanden. Tenzij u met de kunststofhamers van Halder werkt. De hamers van Halder zijn speciaal aangepast aan de eisen van glaszetters en raambouwers. Ze gaan niet alleen voorzichtig om met materialen en werkstukken, maar beschermen u tegen vermoeidheid en belasten uw gewrichten niet. En zo zijn glas en hamers duidelijk beste vrienden!
Als u werkzaamheden in het bos of in de landbouw moet uitvoeren, hebt u gereedschap nodig waarmee u echt iets kunt doen en waarmee u onbelast en onvermoeidbaar kunt werken. Of het nu om voorhamers, kloofbijlen, handbijlen, voorhamers en wiggen gaat - Halder biedt u een compleet assortiment van slaggereedschap voor land- en bosbouw aan. Ze verlichten uw werk en u hoeft minder te zwoegen.
Of het nu gaat om brute kracht of gedoseerde kracht, bij het gebruik van hamers in de metaalbewerkingsindustrie komt het erop aan om beschadiging van werkstukken te voorkomen. Met een breed scala aan kunststofhamers en inzetstukken biedt Halder de juiste hamer voor alle werkzaamheden in de metaalbewerking. Niet alleen het materiaal wordt ontzien, maar ook uw gewrichten worden niet belast.
Of u nu een stoffeerder of een zadelmaker bent, Halder heeft de kunststofhamer die voldoet aan de vereisten van uw toepassing. Met een breed scala aan slaginzetstukken, behuizingen en steelsoorten kunt u uw Halder Hammer individueel en snel aanpassen voor speciale toepassingen.
Van vrij grof tot nauwkeurig gedoseerd tot zeer delicaat - in houtbewerking zijn verschillende toepassingen voor hamers. U kunt ze het best de baas zijn met de toepassingsgerichte aanpasbare kunststofhamers van Halder.
Bij plaatbewerking en sanitaire installaties zijn gevoeligheid en gedoseerde slaginzetstukken gevraagd. En daar zijn speciale hamers voor. Daarom heeft Halder verschillende hamermodellen die u individueel aan de toepassingen kunt aanpassen. Met slaginzetstukken in verschillende hardheidsgraden en verschillende steelvarianten - afhankelijk van de toepassing.
Het maakt niet uit of u er echt op moet slaan of voorzichtig te werk moet gaan, bij Halder vindt u de juiste kunststofhamer voor uw toepassingen. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit talrijke slaginzetstukken met verschillende hardheidsgraden en verschillende behuizingen en stijlen.
Als u op het dak werkt, wilt u niet experimenteren, maar wilt u gereedschap bij de hand hebben waarmee u veilig en nauwkeurig kunt werken en dat uw gewrichten niet belast. Gereedschap zoals de kunststofhamers van Halder ontworpen op maat van timmerlieden en dakdekkers. Dus: geen experimenten!