Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Versie:
voor opzetspanner, maat 25
voor neerwaartse druk:
23310.0027 - 23310.0029
Meer details
voor opzetspanner, maat 25 – Afbeelding 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 2 mm
d2 : 16 mm
d3 : 25 mm
e: 22760.0040
voor neerwaartse druk: 23310.0027 - 23310.0029
Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
voor opzetspanner, maat 32
voor neerwaartse druk:
23310.0040 - 23310.0045
Meer details
voor opzetspanner, maat 32 – Afbeelding 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 3 mm
d2 : 20 mm
d3 : 32 mm
e: 22760.0042
voor neerwaartse druk: 23310.0040 - 23310.0045
Gewicht: 23 g
show article view
Versie:
voor opzetspanner, maat 40
voor neerwaartse druk:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Meer details
voor opzetspanner, maat 40 – Afbeelding 2
h1 : 7 mm
h2 : 16 mm
d1 : 5 mm
d2 : 28 mm
l1 : 43,5 mm
l2 : 17,5 mm
e: 22760.0052
b: 35 mm
voor neerwaartse druk: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
voor opzetspanner, maat 60
voor neerwaartse druk:
23310.0065, 23310.0067
Meer details
voor opzetspanner, maat 60 – Afbeelding 2
h1 : 10 mm
h2 : 20 mm
d1 : 8 mm
d2 : 40 mm
l1 : 66,5 mm
l2 : 27,5 mm
e: 22760.0064
b: 56 mm
voor neerwaartse druk: 23310.0065, 23310.0067
Gewicht: 151 g
show article view
Versie:
voor opzetspanner, maat 82,5
voor neerwaartse druk:
23310.0070
Meer details
voor opzetspanner, maat 82,5 – Afbeelding 2
h1 : 15 mm
h2 : 40 mm
d1 : 10 mm
d2 : 62 mm
l1 : 93 mm
l2 : 39 mm
e: 22760.0104
b: 78 mm
voor neerwaartse druk: 23310.0070
Gewicht: 355 g
show article view
Montage
Voorafgaand aan montage van de positioneerring dient de klembek van de opzetspanner verwijderd te worden.
Datasheet EH 23310. Positioneerringen – voor neerwaartse druk
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."