Span­ijzers

EH 1114.000 - EH 1114.100

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
Artikelnummer:
1114.000
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Systeem: V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • Gewicht: 301 g
show article view
Spanijzers
Sys­teem:
V70/L12
l1 [mm]:
150 mm
l2 [mm]:
109 mm
Artikelnummer:
1114.100
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Systeem: V70/L12
  • l1: 150 mm
  • l2: 109 mm
  • Gewicht: 422 g
show article view
Spanijzers

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1114.000 - EH 1114.100 Spanijzers
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."