Moeren voor T-slots zijn een verbindingselement voor T-slots. Gewoonlijk worden moeren voor T-sleuven ook sleufpennen of T-gleufmoeren genoemd. Een gleufpen is voorzien van een schroefdraad, bijvoorbeeld voor een stijl. Slotpennen kunnen worden gebruikt in veelzijdige industrieën en in verschillende toepassingen, zoals verbinding, positie, vergrendeling en klem.
Het brede assortiment omvat verschillende versies uit voorraad:
Standaard versie volgens DIN 508 (gemaakt van kwaliteit 8 of 10, roestvast staal)
Standaarduitvoering volgens DIN 508 met extra slipbeveiliging
Standaardversie volgens DIN 508 "Rohling" (zonder schroefdraad)
lange versie
"Rhombus" -versie
"Rhombus" -versie "leeg" (zonder draad)
De moeren voor T-gleuven kunnen ook worden gemaakt van andere materialen zoals b.v. messing of aluminium.
Speciale ontwerpen kunnen ook worden ontworpen en geproduceerd voor speciale toepassingen.
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels