Hoge Kar­tel­moe­ren DIN 466

EH 24780.

Kartelmoeren zijn zeer veelzijdig. Er zijn drie materiaalvarianten voor verschillende eisen beschikbaar.

  • Staal, gezwart
  • Staal, verzinkt door galvanisatie
  • Roestvast staal

Kartelmoeren kunnen gemakkelijk met de hand worden vast- of losgedraaid. De geribbelde buitenkant van de moer voorkomt het wegglijden van de vingers bij het vast- of losmaken.

De hoge kartelmoeren zijn vervaardigd volgens DIN 467.

Uw selectie resulteerde in 19 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24780.0030
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24780.0040
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,7 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24780.0050
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24780.0060
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24780.0080
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24780.0100
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 85 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24780.0120 1)
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 119 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24780.0330
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 3 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24780.0340
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 7 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24780.0350
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24780.0360
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24780.0380
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24780.0400
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 84 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24780.0412 1)
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 119 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24780.0240
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,7 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24780.0250
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24780.0260
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24780.0280
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Hoge Kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24780.0300
CAD
Documenten
Hoge Kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 85 g
show article view
Hoge Kartelmoeren

Materiaal

  • staal, gezwart, kwaliteit 5
  • Staal, verzinkt door galvanisatie, kwaliteit 5
  • RVS 1.4305, mat gestraald

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24780. Hoge Kartelmoeren – DIN 466
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.