Productfilter
Uw selectie resulteerde in 16 resultaten
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 15 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 48 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 50 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 53 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kogel diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 186 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 639 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 673 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 15 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 48 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 50 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 53 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kogel diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 186 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 639 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 673 g
show article view
Materiaal
Veerelement
Kogel
hardmetaal, geribbeld, vernikkeld
Huls
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
RVS 1.4057, veredeld
Datasheet EH 22731. Pendelopzetstukken – met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting'
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."