Span­ijzers met afgevlakte kogel, gelijkend aan DIN 6314

EH 23180.

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 met afgeplatte kogel wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

No­mi­na­le maat b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23180.0007
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23180.0009
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23180.0011
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • Gewicht: 218 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23180.0014
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Gewicht: 616 g
show article view
Spanijzers

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard, blank

Klem

  • temperstaal, gezwart

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23180. Spanijzers – met afgevlakte kogel, gelijkend aan DIN 6314
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."