Klemringen zijn standaard onderdelen volgens DIN of bedrijfsnormen. klemringen ringen worden vaak ook spanschijven genoemd. Klemringen ringen kunnen worden gebruikt als sluitringen in een breed scala van industrieën voor vele toepassingen, waaronder verbinden en klemmen. In combinatie met T-moeren DIN 508 (EH23010./23020.) en spanmoeren DIN 6330 (EH23070.) vormen ze de complete klembouten.
Het uitgebreide asortiment omvat diverse uitvoeringen uit voorraad:
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws