Productfilter
Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder schroefgaten
Meer details
zonder schroefgaten – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 1300 N
Klemkracht F2 : ~ 750 N
Klemkracht F3 : ~ 700 N
Gewicht: 22 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder schroefgaten
Meer details
zonder schroefgaten – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 2400 N
Klemkracht F2 : ~ 1500 N
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 52 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder schroefgaten
Meer details
zonder schroefgaten – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 2500 N
Klemkracht F2 : ~ 2250 N
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 93 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder schroefgaten
Meer details
zonder schroefgaten – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 3000 N
Klemkracht F2 : ~ 3000 N
Klemkracht F3 : ~ 1200 N
Gewicht: 122 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 1300 N
Klemkracht F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 700 N
Gewicht: 21 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 2400 N
Klemkracht F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 51 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 2500 N
Klemkracht F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 90 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 3000 N
Klemkracht F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Klemkracht F3 : ~ 1200 N
Gewicht: 121 g
show article view
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Staal
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 1300 N
Klemkracht F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 700 N
Gewicht: 21 g
show article view
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Staal
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 2400 N
Klemkracht F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 51 g
show article view
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Staal
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 2500 N
Klemkracht F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 90 g
show article view
Versie:
met schroefgaten
Meer details
met schroefgaten – Afbeelding 2, Staal
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 3000 N
Klemkracht F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Klemkracht F3 : ~ 1200 N
Gewicht: 121 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Klemkracht F1 : ~ 1300 N
Klemkracht F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 700 N
Gewicht: 21 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F1 : ~ 2400 N
Klemkracht F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 51 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F1 : ~ 2500 N
Klemkracht F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 90 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F1 : ~ 3000 N
Klemkracht F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Klemkracht F3 : ~ 1200 N
Gewicht: 121 g
show article view
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Staal
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Klemkracht F1 : ~ 1300 N
Klemkracht F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 700 N
Gewicht: 21 g
show article view
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Staal
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F1 : ~ 2400 N
Klemkracht F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 51 g
show article view
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Staal
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F1 : ~ 2500 N
Klemkracht F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Klemkracht F3 : ~ 1300 N
Gewicht: 90 g
show article view
Versie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Meer details
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Staal
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F1 : ~ 3000 N
Klemkracht F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Klemkracht F3 : ~ 1200 N
Gewicht: 121 g
show article view
Materiaal
Huls
RVS 1.4301
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
As
Datasheet EH 25165. Scharnieren – lange uitvoering
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."