Productfilter
Uw selectie resulteerde in 33 resultaten
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 38 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kogel diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 486 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 516 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 38 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kogel diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 486 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 516 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 37 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kogel diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 407 Nm
Gewicht: 482 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
165 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kogel diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
Aandraaimoment max.: 698 Nm
Gewicht: 511 g
show article view
Materiaal
Veerelement
Kogel
kogellagerstaal, gehard, blank
RVS 1.3541, vernikkeld
Huls
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
RVS 1.4057, veredeld
Opmerkingen
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.
Datasheet EH 22731. Pendelopzetstukken – zelf aanpassend
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."