Productfilter
Uw selectie resulteerde in 7 resultaten
Nominale maat b1 [mm]:
22 mm
voor schroeven [mm]:
M20, M22
voor schroeven [inch]:
3/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 160 mm
l4 : 45 mm
voor schroeven: M20, M22
voor schroeven: 3/4 inch
Gewicht: 3025 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
22 mm
voor schroeven [mm]:
M20, M22
voor schroeven [inch]:
3/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 220 mm
l4 : 45 mm
voor schroeven: M20, M22
voor schroeven: 3/4 inch
Gewicht: 3810 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
voor schroeven [mm]:
M24
voor schroeven [inch]:
1 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 140 mm
l4 : 56 mm
voor schroeven: M24
voor schroeven: 1 inch
Gewicht: 3639 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
voor schroeven [mm]:
M24
voor schroeven [inch]:
1 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
voor schroeven: M24
voor schroeven: 1 inch
Gewicht: 4560 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
voor schroeven [mm]:
M24
voor schroeven [inch]:
1 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 370 mm
l4 : 56 mm
voor schroeven: M24
voor schroeven: 1 inch
Gewicht: 9483 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
33 mm
voor schroeven [mm]:
M30
voor schroeven [inch]:
1 1/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
voor schroeven: M30
voor schroeven: 1 1/4 inch
Gewicht: 6242 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
33 mm
voor schroeven [mm]:
M30
voor schroeven [inch]:
1 1/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 283 mm
l4 : 56 mm
voor schroeven: M30
voor schroeven: 1 1/4 inch
Gewicht: 7798 g
show article view
Datasheet EH 23170. Spanijzers – met neus, gesloten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."