Vlak­span­ner zonder hendel, met oplegpunt

EH 23210.

Door het aantrekken van de kogeldrukschroef wordt het werkstuk tegelijkertijd tegen vaste aanslagen en op oplegpunten naar beneden gedrukt. De gunstigste hefboomverhouding maakt hoge horizontale spankrachten mogelijk. Met moeren voor T-gleuven EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) ook in andere gleufmaten toepasbaar.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een vlakke spanbek
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0551
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Aandraaimoment max.: 3 Nm
  • Gewicht: 566 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met een vlakke spanbek
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
23210.0561
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 9 Nm
  • Gewicht: 1349 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met een vlakke spanbek
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
21,5 kN
Artikelnummer:
23210.0571
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 21,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 3000 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spankbek
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0552
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spankbek – Afbeelding 2
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Aandraaimoment max.: 3 Nm
  • Gewicht: 571 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spankbek
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
23210.0562
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spankbek – Afbeelding 2
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 9 Nm
  • Gewicht: 1340 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spankbek
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
21,5 kN
Artikelnummer:
23210.0572
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spankbek – Afbeelding 2
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 21,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 3000 g
show article view
Vlakspanner

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, geslepen

Verwijzingen

Het geïntegreerde oplegpunt is voorzien van binnendraad voor gebruik met o.a. oplegbouten EH 22690., pendelopzetstukken EH 22730. / EH 22740.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
FAQ - Vlakspanner
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 23210. Vlakspanner – zonder hendel, met oplegpunt
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat zijn de voordelen van neerhoudklemmen in vergelijking met een machineklem?

Neerhoudklemmen hebben een minimale storende contour en kunnen dankzij de bijpassende vasthoudplaten zeer flexibel worden gepositioneerd. Ze zijn er ook in een uitvoering met klemhendel die zonder gereedschap kan worden bediend.