Klem­men wis­se­len Push-Pull Type met hoekbasis

EH 23330.

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingsindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
Klem­schroef [mm]
l1 [mm]
Slag s1 [mm]
Klem­kracht F1 [kN]
Klem­kracht F2 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
1
Klem­schroef [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
66,5 mm
Slag s1 [mm]:
16 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
0,8 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
0,8 kN
Artikelnummer:
23330.2001
CAD
Documenten
Klemmen wisselen Push-Pull Type
  • Nominale maat: 1
  • Klemschroef: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: M10 x 1 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 49,3 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 54 mm
  • l3 min.: 17 mm
  • l3 max.: 33 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • l6: 16 mm
  • l7: 6,5 mm
  • s2 min.: 12 mm
  • s2 max.: 20 mm
  • Slag s1: 16 mm
  • Klemkracht F1: 0,8 kN
  • Klemkracht F2: 0,8 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 73 g
show article view
Klemmen wisselen Push-Pull Type
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
2
Klem­schroef [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
91 mm
Slag s1 [mm]:
20 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1 kN
Artikelnummer:
23330.2002
CAD
Documenten
Klemmen wisselen Push-Pull Type
  • Nominale maat: 2
  • Klemschroef: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: M12 x 1,5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 16 mm – 19,5 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 60,5 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 74 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • l3 max.: 44,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 20 mm
  • l7: 7 mm
  • s2 min.: 12 mm
  • s2 max.: 20 mm
  • Slag s1: 20 mm
  • Klemkracht F1: 1 kN
  • Klemkracht F2: 1 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 124 g
show article view
Klemmen wisselen Push-Pull Type
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
3
Klem­schroef [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
114 mm
Slag s1 [mm]:
26 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
2 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
23330.2003
CAD
Documenten
Klemmen wisselen Push-Pull Type
  • Nominale maat: 3
  • Klemschroef: M6 x 25 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 31,8 mm – 36 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 85,5 mm
  • l1: 114 mm
  • l2: 105 mm
  • l3 min.: 32,5 mm
  • l3 max.: 58,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 19 mm
  • l6: 34 mm
  • l7: 12,5 mm
  • s2 min.: 17 mm
  • s2 max.: 25 mm
  • Slag s1: 26 mm
  • Klemkracht F1: 2 kN
  • Klemkracht F2: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 328 g
show article view
Klemmen wisselen Push-Pull Type
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
4
Klem­schroef [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
140 mm
Slag s1 [mm]:
32 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
2,5 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23330.2004
CAD
Documenten
Klemmen wisselen Push-Pull Type
  • Nominale maat: 4
  • Klemschroef: M8 x 35 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 29,5 mm – 42,5 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 108 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 127,5 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • l3 max.: 69 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 22 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 13 mm
  • s2 min.: 22 mm
  • s2 max.: 35 mm
  • Slag s1: 32 mm
  • Klemkracht F1: 2,5 kN
  • Klemkracht F2: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 505 g
show article view
Klemmen wisselen Push-Pull Type
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
6
Klem­schroef [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
171,5 mm
Slag s1 [mm]:
40 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
4,5 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23330.2006
CAD
Documenten
Klemmen wisselen Push-Pull Type
  • Nominale maat: 6
  • Klemschroef: M12 x 50 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M24 x 1,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 29 mm – 46 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 129,5 mm
  • l1: 171,5 mm
  • l2: 158 mm
  • l3 min.: 41,5 mm
  • l3 max.: 81,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 15,5 mm
  • s2 min.: 30 mm
  • s2 max.: 50 mm
  • Slag s1: 40 mm
  • Klemkracht F1: 4,5 kN
  • Klemkracht F2: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 927 g
show article view
Klemmen wisselen Push-Pull Type

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

  • Roestvast staal
  • Staal

Greep

  • kunststof 

Klemschroef

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Klemkap

  • rubber, zwart

Verwijzingen

Vervangende klemschroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Klemschroef
d2: M4 x 20 mm
Artikelnummer:
23330.9011
CAD
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • d2: M4 x 20 mm
  • Gewicht: 3,6 g
Product:
Klemschroef
d2: M6 x 25 mm
Artikelnummer:
23330.9013
CAD
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 11 g
Product:
Klemschroef
d2: M8 x 35 mm
Artikelnummer:
23330.9014
CAD
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Gewicht: 25 g
Product:
Klemschroef
d2: M12 x 50 mm
Artikelnummer:
23330.9016
CAD
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Gewicht: 73 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23330. Klemmen wisselen Push-Pull Type – met hoekbasis
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."