Productfilter
Uw selectie resulteerde in 16 resultaten
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 5 kN
Gewicht: 116 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 5 kN
Gewicht: 125 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 6 kN
Gewicht: 178 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 6 kN
Gewicht: 191 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 8 kN
Gewicht: 270 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 8 kN
Gewicht: 287 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 10 kN
Gewicht: 390 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
temperstaal
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 10 kN
Gewicht: 416 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 5 kN
Gewicht: 116 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 5 kN
Gewicht: 125 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 6 kN
Gewicht: 178 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Klemkracht: 6 kN
Gewicht: 191 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 8 kN
Gewicht: 270 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 8 kN
Gewicht: 287 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
20 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 10 kN
Gewicht: 390 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
voor basisplaten ±0,05 [mm]:
25 mm
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
voor basisplaten ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Klemkracht: 10 kN
Gewicht: 416 g
show article view
Materiaal
temperstaal, veredeld, gezwart
RVS 1.4542, precipitatiegehard
Werking
Bij het aandraaien van de inbusbout wordt de spanpen gecentreerd en gespannen middels 4 kogels. De spanpen kan met de hand of middels een afneembare hendel (Bestelnr. 23111.0900/.0902) of met een inbussleutel worden bediend.
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte handleiding centreer-spanpennen (EH 23111.)
Mand downloaden:
Mand downloaden
accessoires
Geschikte bussen zijn beschikbaar.
Overige producten
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.