Span­moe­ren

Klemmoeren (spanmoeren, verlengmoeren) volgens DIN 6330 of DIN 6331

Spanmoeren zijn standaard onderdelen volgens DIN of bedrijfnormen. Spanmoeren worden vaak ook wel klemmoeren genoemd. Spanmoeren kunnen in een breed scala van industrieën worden gebruikt voor vele toepassingen, waaronder verbinden en klemmen. In combinatie met T-moerenDIN508 (EH23010./23020.) en ringen DIN6340 (EH23060.) vormen ze complete klembouten.

Het uitgebreide assortiment omvat diverse uitvoeringen ui voorraad:

  • Bevestigingsmoeren, DIN 6330
  • Kraagmoeren, DIN 6331
  • Kraagmoeren met conische zitting
  • Verlengmoeren