Productfilter
Uw selectie resulteerde in 16 resultaten
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 135 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 144 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 148 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 153 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 139 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 142 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 146 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Precisiegietstaal
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 150 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 146 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 142 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 148 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geklonken – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 150 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 161 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 164 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 168 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
14 N
Veerkracht1) F2 [N]:
35 N
Meer details
geschroefd – Afbeelding 2, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Veerkracht1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Veerkracht1) F2 : 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 172 g
show article view
Materiaal
Huls
Precisiegietstaal, gezwart
Roestvast staal 1.4408, gegoten
Arreteerpen
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
Roestvast staal 1.4401
Sluiting
Precisie gietstaal, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Roestvast staal 1.4408, gegoten
Opmerkingen
De schroef versie wordt gedemonteerd geleverd.
Montage
Voor lasverbindingen adviseren wij de geschroefde versie. De eindmontage van de arreteerbout kan dan plaats vinden nadat de het werkstuk is gelast:
Laslichaam (3)
Plaats de veer (2) op de borgpen (1) en steek deze in het lichaam (3)
Draai de bout (4) vast met schroef (5) op de borgpen (1)
De geklonken versie is ook geschikt voor bevestiging doormiddel van lassen. Er moet echter op worden gelet dat de invloed van hitte beperkt blijft (bijvoorbeeld door bevestiging met laspunten) en dat er geen structurele veranderingen aan de veer en de bout plaatsvinden.
Werking
Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Datasheet EH 22120. Arreteergrendels – zonder schroefdraad, lasbaar
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."