Span­ijzers DIN 6316 gebogen

EH 23160.

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6316 met zwanenhals wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

No­mi­na­le maat b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
voor schroe­ven [mm]
voor schroe­ven [inch]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
voor schroe­ven [mm]:
M6
voor schroe­ven [inch]:
1/4 inch
Artikelnummer:
23160.0007
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • voor schroeven: M6
  • voor schroeven: 1/4 inch
  • Gewicht: 81 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
voor schroe­ven [mm]:
M8
voor schroe­ven [inch]:
5/16 inch
Artikelnummer:
23160.0009
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • voor schroeven: M8
  • voor schroeven: 5/16 inch
  • Gewicht: 165 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
voor schroe­ven [mm]:
M10
voor schroe­ven [inch]:
3/8 inch
Artikelnummer:
23160.0011
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • voor schroeven: M10
  • voor schroeven: 3/8 inch
  • Gewicht: 307 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
voor schroe­ven [mm]:
M12, M14
voor schroe­ven [inch]:
1/2 inch
Artikelnummer:
23160.0014
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • voor schroeven: M12, M14
  • voor schroeven: 1/2 inch
  • Gewicht: 680 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
voor schroe­ven [mm]:
M16, M18
voor schroe­ven [inch]:
5/8 inch
Artikelnummer:
23160.0018 1)
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • voor schroeven: M16, M18
  • voor schroeven: 5/8 inch
  • Gewicht: 1059 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
voor schroe­ven [mm]:
M16, M18
voor schroe­ven [inch]:
5/8 inch
Artikelnummer:
23160.0019
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • voor schroeven: M16, M18
  • voor schroeven: 5/8 inch
  • Gewicht: 1356 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
voor schroe­ven [mm]:
M20
voor schroe­ven [inch]:
3/4 inch
Artikelnummer:
23160.0022 1)
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • voor schroeven: M20
  • voor schroeven: 3/4 inch
  • Gewicht: 1937 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
voor schroe­ven [mm]:
M20
voor schroe­ven [inch]:
3/4 inch
Artikelnummer:
23160.0023
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • voor schroeven: M20
  • voor schroeven: 3/4 inch
  • Gewicht: 2100 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
voor schroe­ven [mm]:
M24
voor schroe­ven [inch]:
1 inch
Artikelnummer:
23160.0026 1)
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • voor schroeven: M24
  • voor schroeven: 1 inch
  • Gewicht: 3364 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
voor schroe­ven [mm]:
M24
voor schroe­ven [inch]:
1 inch
Artikelnummer:
23160.0027
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • voor schroeven: M24
  • voor schroeven: 1 inch
  • Gewicht: 4115 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
voor schroe­ven [mm]:
M30
voor schroe­ven [inch]:
1 1/4 inch
Artikelnummer:
23160.0034 1)
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • voor schroeven: M30
  • voor schroeven: 1 1/4 inch
  • Gewicht: 4500 g
show article view
Spanijzers
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
voor schroe­ven [mm]:
M30
voor schroe­ven [inch]:
1 1/4 inch
Artikelnummer:
23160.0035
CAD
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • voor schroeven: M30
  • voor schroeven: 1 1/4 inch
  • Gewicht: 8340 g
show article view
Spanijzers

Materiaal

  • temperstaal, gelakt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23160. Spanijzers – DIN 6316 gebogen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."