Aan­druk­ele­ment met pennen, tegen draaien beschermd

EH 23230.

Het aandrukelement is geschikt voor het eenvoudig en veilig positioneren van werkstukken of componenten op aanslagen en steunpunten voorafgaand aan het klemmen of monteren.

Op onze types met draadbus kan een individueel aan het werkstuk aangepast element gemonteerd worden.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
Slag s [mm]
Veer­kracht1) F1 [N]
Veer­kracht1) F2 [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
16 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
35 N
Artikelnummer:
23230.0510
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min.: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: 16 N
  • Veerkracht1) F2: 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
25 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
71 N
Artikelnummer:
23230.0512
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min.: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Veerkracht1) F1: 25 N
  • Veerkracht1) F2: 71 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 153 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
40 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
130 N
Artikelnummer:
23230.0514
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min.: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Veerkracht1) F1: 40 N
  • Veerkracht1) F2: 130 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 213 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met kogelpunt
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
16 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
35 N
Artikelnummer:
23230.0530
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met kogelpunt – Afbeelding 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: 16 N
  • Veerkracht1) F2: 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met kogelpunt
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
25 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
71 N
Artikelnummer:
23230.0532
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met kogelpunt – Afbeelding 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Veerkracht1) F1: 25 N
  • Veerkracht1) F2: 71 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 152 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met kogelpunt
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
40 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
130 N
Artikelnummer:
23230.0534
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met kogelpunt – Afbeelding 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Veerkracht1) F1: 40 N
  • Veerkracht1) F2: 130 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 209 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met stift, afgerond
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
16 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
35 N
Artikelnummer:
23230.0550
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met stift, afgerond – Afbeelding 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: 16 N
  • Veerkracht1) F2: 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 84 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met stift, afgerond
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
25 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
71 N
Artikelnummer:
23230.0552
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met stift, afgerond – Afbeelding 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Veerkracht1) F1: 25 N
  • Veerkracht1) F2: 71 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 155 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met stift, afgerond
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
40 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
130 N
Artikelnummer:
23230.0554
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met stift, afgerond – Afbeelding 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Veerkracht1) F1: 40 N
  • Veerkracht1) F2: 130 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 213 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met prisma
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
16 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
35 N
Artikelnummer:
23230.0570
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met prisma – Afbeelding 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: 16 N
  • Veerkracht1) F2: 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 84 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met prisma
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
25 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
71 N
Artikelnummer:
23230.0572
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met prisma – Afbeelding 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Veerkracht1) F1: 25 N
  • Veerkracht1) F2: 71 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 152 g
show article view
Aandrukelement
Ver­sie:
met prisma
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
40 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
130 N
Artikelnummer:
23230.0574
CAD
Documenten
Aandrukelement
  • met prisma – Afbeelding 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Veerkracht1) F1: 40 N
  • Veerkracht1) F2: 130 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 208 g
show article view
Aandrukelement

Materiaal

Stift

  • staal, gehard, gezwart

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt

Stelschroef

  • staal, gezwart, met messing stift

Montageblok

  • Zamak, geplastificeerd, zwart

Knop

  • staal, gezwart

Borgmoer

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23230. Aandrukelement – met pennen, tegen draaien beschermd
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."