Pen­de­lop­zet­stuk­ken instelbaar

EH 22740.

Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.

Uw selectie resulteerde in 21 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22740.0013
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22740.0016
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22740.0017
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 57 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22740.0024
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 131 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22740.0030
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 277 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22740.0036
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 471 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
165 kN
Artikelnummer:
22740.0046
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Kogel diameter: 40 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
  • Aandraaimoment max.: 1355 Nm
  • Gewicht: 975 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22740.0113
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22740.0116
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22740.0117
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 57 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22740.0124
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 131 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22740.0130
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 277 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22740.0136
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 471 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
165 kN
Artikelnummer:
22740.0146
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Kogel diameter: 40 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
  • Aandraaimoment max.: 1355 Nm
  • Gewicht: 975 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22740.0313
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22740.0316
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22740.0317
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22740.0324
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 130 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22740.0330
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 276 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22740.0336
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 472 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
165 kN
Artikelnummer:
22740.0346
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Kogel diameter: 40 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 165 kN
  • Aandraaimoment max.: 1355 Nm
  • Gewicht: 920 g
show article view
Pendelopzetstukken

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard, blank
  • RVS 1.3541, vernikkeld

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd
  • RVS 1.4057, veredeld

Moer

  • staal, gezwart (ISO 4035)
  • Roestvast staal

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22740. Pendelopzetstukken – instelbaar
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Pendelopzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."