Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien

EH 22700.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 70 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0563
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0564
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0565
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0566
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0583
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0584
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0585
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 6,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0586
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 8,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0603
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0604
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0606
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0608
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0622
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 11 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0624
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0626
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 25 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0628
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 32 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0664
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0666
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 60 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0672
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 53 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0674
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 70 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0675
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 90 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0676
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 111 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0661
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 22 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0662
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 28 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22700. Kogeldrukbouten – zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.