Productfilter
Uw selectie resulteerde in 32 resultaten
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 25 mm
Gewicht: 44 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 25 mm
Gewicht: 56 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 110 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 120 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 73 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 92 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 45 mm
Gewicht: 136 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, gehard staal
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 45 mm
Gewicht: 171 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 25 mm
Gewicht: 41 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 25 mm
Gewicht: 51 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 95 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 120 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 66 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 84 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 45 mm
Gewicht: 129 g
show article view
Materiaal:
gehard staal, gezwart
Meer details
zwevend – Afbeelding 2, gehard staal
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 45 mm
Gewicht: 161 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 25 mm
Gewicht: 44 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 25 mm
Gewicht: 56 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 110 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 120 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 73 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 35 mm
Gewicht: 92 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Boring X ±0,05: 20 mm
Boring D2 H7: 45 mm
Gewicht: 136 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4112, gehard.
Meer details
centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Boring X ±0,05: 25 mm
Boring D2 H7: 45 mm
Gewicht: 171 g
show article view
Materiaal
gehard staal, gezwart
RVS 1.4112, gehard.
Kenmerken
De bus heeft een groef die dient als differentiatie markering.
Montage
Twee centreerbussen en twee zwevende bussen dienen in een plaat bevestigd te worden om spannen van een optimale gegarandeerde werking te kunnen realiseren.
Datasheet EH 23111. Bussen – voor centreerspanpennen
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte handleiding centreer-spanpennen (EH 23111.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."