Span­klau­wen

EH 23290.

De spanbekken zijn ontwikkeld voor montage in klemspanners en kleminrichtingen. Er is alleen een "verzinking" of contramoer bij montage nodig. De scherpe randen van de spanbakken worden in het werkstuk geduwd en voorkomen daardoor laterale en horizontale beweging. De aanslag kan worden gebruikt voor positionering van het werkstuk.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
spanklauw, rond
Af­beel­ding:
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikelnummer:
23290.0100
CAD
Documenten
Spanklauwen
  • spanklauw, rond – Afbeelding 1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Spanklauwen
Ver­sie:
spanklauw
Af­beel­ding:
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
Artikelnummer:
23290.0101
CAD
Documenten
Spanklauwen
  • spanklauw – Afbeelding 2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Spanklauwen
Ver­sie:
spanklauw
Af­beel­ding:
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikelnummer:
23290.0102
CAD
Documenten
Spanklauwen
  • spanklauw – Afbeelding 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Spanklauwen
Ver­sie:
spanklauw
Af­beel­ding:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikelnummer:
23290.0103
CAD
Documenten
Spanklauwen
  • spanklauw – Afbeelding 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Spanklauwen
Ver­sie:
stopper
Af­beel­ding:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
Artikelnummer:
23290.0104
CAD
Documenten
Spanklauwen
  • stopper – Afbeelding 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 9,5 g
show article view
Spanklauwen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23290. Spanklauwen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."