Sfe­ri­sche rin­gen / co­ni­sche zit­tin­gen gelijk aan DIN 6319, RVS

EH 23050.

Sferische ringen / conische zittingen worden gebruikt als ringen in een schroefverbinding om niet-parallelle oppervlakken te compenseren.

Uw selectie resulteerde in 60 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 H13 [mm]
voor pen d6 [mm]
voor schroe­ven d6 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
voor pen d6 [mm]:
6 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23050.0306
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 4,0 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • voor pen d6: 6 mm
  • voor schroeven d6: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 6 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
voor pen d6 [mm]:
6 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23050.0606
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 4,0 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • voor pen d6: 6 mm
  • voor schroeven d6: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 6 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
voor pen d6 [mm]:
8 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
23050.0308
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 5,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • voor pen d6: 8 mm
  • voor schroeven d6: M8
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 12 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 16 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
voor pen d6 [mm]:
8 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
23050.0608
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 5,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • voor pen d6: 8 mm
  • voor schroeven d6: M8
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 12 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 16 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
voor pen d6 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
16 kN
Artikelnummer:
23050.0310
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 6,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • voor pen d6: 10 mm
  • voor schroeven d6: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 32 Nm
  • Gewicht: 5 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
voor pen d6 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
16 kN
Artikelnummer:
23050.0610
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 6,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • voor pen d6: 10 mm
  • voor schroeven d6: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 32 Nm
  • Gewicht: 5 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
voor pen d6 [mm]:
12 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
24 kN
Artikelnummer:
23050.0312
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 7,9 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • voor pen d6: 12 mm
  • voor schroeven d6: M12
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 24 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 56 Nm
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
voor pen d6 [mm]:
12 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
24 kN
Artikelnummer:
23050.0612
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 7,9 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • voor pen d6: 12 mm
  • voor schroeven d6: M12
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 24 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 56 Nm
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
voor pen d6 [mm]:
16 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
45 kN
Artikelnummer:
23050.0316
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~  9,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • voor pen d6: 16 mm
  • voor schroeven d6: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 45 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 135 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
voor pen d6 [mm]:
16 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
45 kN
Artikelnummer:
23050.0616
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~  9,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • voor pen d6: 16 mm
  • voor schroeven d6: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 45 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 135 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
voor pen d6 [mm]:
20 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M20
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
71 kN
Artikelnummer:
23050.0320
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 11,6 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • voor pen d6: 20 mm
  • voor schroeven d6: M20
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 71 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 280 Nm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
voor pen d6 [mm]:
20 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M20
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
71 kN
Artikelnummer:
23050.0620
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 11,6 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • voor pen d6: 20 mm
  • voor schroeven d6: M20
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 71 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 280 Nm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
voor pen d6 [mm]:
24 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M24
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
105 kN
Artikelnummer:
23050.0324
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 14,9 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • voor pen d6: 24 mm
  • voor schroeven d6: M24
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 105 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 455 Nm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
voor pen d6 [mm]:
24 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M24
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
105 kN
Artikelnummer:
23050.0624
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 14,9 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • voor pen d6: 24 mm
  • voor schroeven d6: M24
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 105 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 455 Nm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
voor pen d6 [mm]:
30 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M30
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
191 kN
Artikelnummer:
23050.0330
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 18,8 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • voor pen d6: 30 mm
  • voor schroeven d6: M30
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 191 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 1050 Nm
  • Gewicht: 104 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
voor pen d6 [mm]:
30 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M30
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
191 kN
Artikelnummer:
23050.0630
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 18,8 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • voor pen d6: 30 mm
  • voor schroeven d6: M30
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 191 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 1050 Nm
  • Gewicht: 104 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
37 mm
voor pen d6 [mm]:
36 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M36
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
-
Artikelnummer:
23050.0336
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • voor pen d6: 36 mm
  • voor schroeven d6: M36
  • Gewicht: 193 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
voor pen d6 [mm]:
36 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M36
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
-
Artikelnummer:
23050.0636
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • voor pen d6: 36 mm
  • voor schroeven d6: M36
  • Gewicht: 193 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
43 mm
voor pen d6 [mm]:
42 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M42
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
-
Artikelnummer:
23050.0342
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • voor pen d6: 42 mm
  • voor schroeven d6: M42
  • Gewicht: 313 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
voor pen d6 [mm]:
42 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M42
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
-
Artikelnummer:
23050.0642
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • voor pen d6: 42 mm
  • voor schroeven d6: M42
  • Gewicht: 313 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
50 mm
voor pen d6 [mm]:
48 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M48
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
-
Artikelnummer:
23050.0348
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS 1.4305
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • voor pen d6: 48 mm
  • voor schroeven d6: M48
  • Gewicht: 545 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderlegring RVS, vorm C
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
voor pen d6 [mm]:
48 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M48
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
-
Artikelnummer:
23050.0648
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderlegring RVS, vorm C – Afbeelding 1, RVS A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • voor pen d6: 48 mm
  • voor schroeven d6: M48
  • Gewicht: 545 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
holle onderlegringen van RVS, vorm D
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
voor pen d6 [mm]:
6 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23050.0406
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • holle onderlegringen van RVS, vorm D – Afbeelding 2, RVS 1.4305
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • voor pen d6: 6 mm
  • voor schroeven d6: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 6 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
holle onderlegringen van RVS, vorm D
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 H13 [mm]:
-
voor pen d6 [mm]:
6 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23050.0666
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • holle onderlegringen van RVS, vorm D – Afbeelding 2, RVS A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • voor pen d6: 6 mm
  • voor schroeven d6: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 6 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen

Materiaal

Bolle onderlegring

  • RVS 1.4305
  • RVS A4

Holle onderlegring

  • RVS 1.4305
  • RVS A4

Kenmerken

Types uit roestvast staal A4 met markering (karteling) volgens tekening.

Montage

Holle onderlegring, vorm D, uitsluitend voor vlakke, gesloten ringvlakken.

Voor lange gaten alleen vorm G gebruiken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23050. Sferische ringen / conische zittingen – gelijk aan DIN 6319, RVS
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."