Productfilter
Uw selectie resulteerde in 7 resultaten
voor klemmen d1 [mm]:
13 mm
Meer details
d1 : M10
l: 39 mm
d2 : 30 mm
d3 : M5
d4 : 44 mm
h1 : 8 mm
h2 : 8 mm – 30 mm
a: 10 mm
b: 30 mm
k: 30 mm
voor klemmen d1 : 13 mm
Gewicht: 148 g
show article view
voor klemmen d1 [mm]:
17 mm
Meer details
d1 : M12
l: 49 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 37 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
voor klemmen d1 : 17 mm
Gewicht: 345 g
show article view
voor klemmen d1 [mm]:
17 mm
Meer details
d1 : M12
l: 94 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 80 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
voor klemmen d1 : 17 mm
Gewicht: 473 g
show article view
voor klemmen d1 [mm]:
21 mm
Meer details
d1 : M16
l: 55 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 41 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
voor klemmen d1 : 21 mm
Gewicht: 494 g
show article view
voor klemmen d1 [mm]:
21 mm
Meer details
d1 : M16
l: 90 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 73 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
voor klemmen d1 : 21 mm
Gewicht: 640 g
show article view
voor klemmen d1 [mm]:
25 mm
Meer details
d1 : M20
l: 69 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 52 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
voor klemmen d1 : 25 mm
Gewicht: 1136 g
show article view
voor klemmen d1 [mm]:
25 mm
Meer details
d1 : M20
l: 109 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 91 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
voor klemmen d1 : 25 mm
Gewicht: 1001 g
show article view
Materiaal
Huls
staal, getemperd, galvanisch verzinkt
Steunbout
temperstaal, kwaliteit 8.8, zwart
Datasheet EH 23185. Verlengondersteuning – voor spanijzers recht, geribbeld met verstelbaar contradeel
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."