Spie-spanseg­men­ten

EH 23250.

Conische klemeenheden zijn bijzonder geschikt voor horizontale en verticale meervoudige klemmen. De conische klemmen zijn compact van bouw en maken daarom klemmen mogelijk zonder geometrische interferentie.

Uw selectie resulteerde in 14 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Span­kracht max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Enkelvoudige spanbek, geribbeld, tweezijdig
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Span­kracht max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
23250.0008
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • Enkelvoudige spanbek, geribbeld, tweezijdig – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Spankracht max.: 20 kN
  • Aandraaimoment max.: 43 Nm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
Enkelvoudige spanbek, geribbeld, tweezijdig
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Span­kracht max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
23250.0012
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • Enkelvoudige spanbek, geribbeld, tweezijdig – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Spankracht max.: 30 kN
  • Aandraaimoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 233 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
Enkelvoudige spanbek, geribbeld, tweezijdig
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
Span­kracht max. [kN]:
50 kN
Artikelnummer:
23250.0016
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • Enkelvoudige spanbek, geribbeld, tweezijdig – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Spankracht max.: 50 kN
  • Aandraaimoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 581 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
Span­kracht max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23250.0065 1)
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • Spankracht max.: 7 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Span­kracht max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
23250.0048
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Spankracht max.: 20 kN
  • Aandraaimoment max.: 43 Nm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Span­kracht max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
23250.0052
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Spankracht max.: 30 kN
  • Aandraaimoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 234 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Span­kracht max. [kN]:
50 kN
Artikelnummer:
23250.0056
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • enkele spie, vlak spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Spankracht max.: 50 kN
  • Aandraaimoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 577 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
dubbele spie, geribbeld spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Span­kracht max. [kN]:
50 kN
Artikelnummer:
23250.0112
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • dubbele spie, geribbeld spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Spankracht max.: 50 kN
  • Aandraaimoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 350 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
dubbele spie, geribbeld spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Span­kracht max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
23250.0116
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • dubbele spie, geribbeld spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Spankracht max.: 80 kN
  • Aandraaimoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 906 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
dubbele spie, vlak spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
Span­kracht max. [kN]:
50 kN
Artikelnummer:
23250.0142
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • dubbele spie, vlak spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Spankracht max.: 50 kN
  • Aandraaimoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 343 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
dubbele spie, vlak spanvlak, tweezijdig
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Span­kracht max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
23250.0146
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • dubbele spie, vlak spanvlak, tweezijdig – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Spankracht max.: 80 kN
  • Aandraaimoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 895 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
enkele spie, spanklauw met schroefdraad, tweezijdig
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
Span­kracht max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
23250.0158
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • enkele spie, spanklauw met schroefdraad, tweezijdig – Afbeelding 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • Spankracht max.: 20 kN
  • Aandraaimoment max.: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • Gewicht: 84 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
enkele spie, spanklauw met schroefdraad, tweezijdig
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
Span­kracht max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
23250.0162
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • enkele spie, spanklauw met schroefdraad, tweezijdig – Afbeelding 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • Spankracht max.: 30 kN
  • Aandraaimoment max.: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • Gewicht: 247 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
enkele spie, spanklauw met schroefdraad, tweezijdig
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
Span­kracht max. [kN]:
50 kN
Artikelnummer:
23250.0166
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • enkele spie, spanklauw met schroefdraad, tweezijdig – Afbeelding 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • Spankracht max.: 50 kN
  • Aandraaimoment max.: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • Gewicht: 618 g
show article view
Spie-spansegmenten

Materiaal

Huls

  • gereedschapstaal, gehard, blank

Schroef

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 12.9

Veer

  • verenstaal
  • NBR (O-Ring)

Klemklauwen

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

Verwijzingen

Meerdere spie-spansegmenten kunt u vinden onder hoofdstuk "meerpuntspansystemen“.

Montage

Montage in schroefdraadboring of met moer voor T-gleuf voor horizontale of verticale meervoudige opspanningen mogelijk.

Werking

Door het indraaien van de spanbout bewegen de twee spanklauwen naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag. Bij de uitvoering met dubbele spie wordt bovendien een verticale spankracht bereikt. Spanweg van de spie-spansegmenten bij M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 en M 16 = ± 1,5.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23250. Spie-spansegmenten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."