Luchtvaart product
The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.
When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.
Deze nieuwe Insteekhijsogen met schroefdraad en draaibare beugel hebben het voordeel dat de beugel vrij rond de pen kan draaien dankzij de lagerring met onderhoudsvrije glijlagerbus.
Kom met ons mee op een reis door een wereld van standaard onderdelen.
Ons bestaande kwaliteitsbeheersysteem is nu getest en gecertificeerd volgens de 2016 standaard editie.
Contactpersoon voor vragen, technisch advies, orderverwerking, dienst na verkoop en andere belangrijke contacten binnen het bedrijf
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws