Productfilter
Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 700 N
Klemkracht F2 : ~ 500 N
Klemkracht F3 : ~ 450 N
Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1200 N
Klemkracht F2 : ~ 1000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
Gewicht: 47 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1600 N
Klemkracht F2 : ~ 2000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
Gewicht: 81 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
without bores – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1100 N
Klemkracht F2 : ~ 2500 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
Gewicht: 111 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 700 N
Klemkracht F2 : ~ 500 N
Klemkracht F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1200 N
Klemkracht F2 : ~ 1000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 18 mm
Gewicht: 45 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1600 N
Klemkracht F2 : ~ 2000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Gewicht: 79 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1100 N
Klemkracht F2 : ~ 2500 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Gewicht: 108 g
show article view
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Staal
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 700 N
Klemkracht F2 : ~ 500 N
Klemkracht F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
show article view
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Staal
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1200 N
Klemkracht F2 : ~ 1000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Gewicht: 45 g
show article view
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Staal
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1600 N
Klemkracht F2 : ~ 2000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Gewicht: 79 g
show article view
Meer details
with bores – Afbeelding 2, Staal
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1100 N
Klemkracht F2 : ~ 2500 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Gewicht: 108 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Klemkracht F2 : ~ 500 N
Klemkracht F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F2 : ~ 1000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Gewicht: 45 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F2 : ~ 2000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Gewicht: 79 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F2 : ~ 2500 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Gewicht: 108 g
show article view
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Klemkracht F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Klemkracht F2 : ~ 500 N
Klemkracht F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
show article view
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F2 : ~ 1000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Gewicht: 45 g
show article view
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F2 : ~ 2000 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Gewicht: 79 g
show article view
Versie:
with bores for countersunk screws
Meer details
with bores for countersunk screws – Afbeelding 3, Staal
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Klemkracht F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Klemkracht F2 : ~ 2500 N
Klemkracht F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Gewicht: 108 g
show article view
Materiaal
Huls
RVS 1.4301
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
As
Datasheet EH 25165. Scharnieren – elongated on one side
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."