Zes­kant­moe­ren met kraag DIN 6331 (hoogte 1,5 d)

EH 23080.

De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331. 

Uw selectie resulteerde in 17 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23080.0006
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M6
  • a: 3 mm
  • d2: 14 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
23080.0008
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23080.0010
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23080.0012
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Artikelnummer:
23080.0014 1)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M14
  • a: 4,5 mm
  • d2: 28 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • s: 21 mm
  • Gewicht: 47 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
23080.0016
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 67 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
23080.0018 1)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M18
  • a: 5,5 mm
  • d2: 34 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • s: 27 mm
  • Gewicht: 97 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23080.0020
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 129 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Artikelnummer:
23080.0022 1)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M22
  • a: 6 mm
  • d2: 40 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • s: 34 mm
  • Gewicht: 179 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
23080.0024
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 213 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Artikelnummer:
23080.0030
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M30
  • a: 8 mm
  • d2: 58 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 468 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Artikelnummer:
23080.0036
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • temperstaal
  • d1: M36
  • a: 10 mm
  • d2: 68 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • s: 55 mm
  • Gewicht: 783 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
23080.0108 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
23080.0110 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Gewicht: 25 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
23080.0112 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
23080.0116 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • Roestvast staal
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 67 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23080.0120 2)
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met kraag
  • Roestvast staal
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 129 g
show article view
Zeskantmoeren met kraag

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd
  • RVS 1.4305

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23080. Zeskantmoeren met kraag – DIN 6331 (hoogte 1,5 d)
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.