Zes­kant­moe­ren met holle on­der­leg­ring

EH 23080.

Met deze combinatie van spanmoer en conische zitting kunnen niet parallelle spanvlakken gecompenseerd worden.

De spanmoer met conische zitting is een vast geheel bestaande uit spanmoer en conische zitting met de volgende voordelen/kenmerken: 

  • functioneel betrouwbaar
  • onlosmakelijk
  • snelle en efficiënte montage
  • vereenvoudigde opslag
  • zwenkbereik max. 3º

Uw selectie resulteerde in 14 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met klein oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Artikelnummer:
23080.0508
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met klein oplegoppervlak – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met klein oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Artikelnummer:
23080.0510
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met klein oplegoppervlak – Afbeelding 1
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met klein oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Artikelnummer:
23080.0512
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met klein oplegoppervlak – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met klein oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Artikelnummer:
23080.0516
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met klein oplegoppervlak – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met klein oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
~ 35 mm
Artikelnummer:
23080.0520
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met klein oplegoppervlak – Afbeelding 1
  • d1: M20
  • d2: 36 mm
  • m: ~ 35 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 141 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met klein oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
~ 42,5 mm
Artikelnummer:
23080.0524
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met klein oplegoppervlak – Afbeelding 1
  • d1: M24
  • d2: 44 mm
  • m: ~ 42,5 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 259 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met klein oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
55 mm
m ~ [mm]:
~ 56 mm
Artikelnummer:
23080.0530
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met klein oplegoppervlak – Afbeelding 1
  • d1: M30
  • d2: 55 mm
  • m: ~ 56 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 544 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
23080.0608
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Artikelnummer:
23080.0610
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Artikelnummer:
23080.0612
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 68 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Artikelnummer:
23080.0616
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 124 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
50 mm
m ~ [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23080.0620
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M20
  • a: 9,5 mm
  • d2: 50 mm
  • m: 35 mm
  • d3: 39,9 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 213 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m ~ [mm]:
42,5 mm
Artikelnummer:
23080.0624
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 378 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
68 mm
m ~ [mm]:
56 mm
Artikelnummer:
23080.0630
CAD
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M30
  • a: 14 mm
  • d2: 68 mm
  • m: 56 mm
  • d3: 61,3 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 691 g
show article view
Zeskantmoeren met holle onderlegring

Materiaal

Holle onderlegring

  • temperstaal, veredeld, gezwart

Moer

  • temperstaal, veredeld, gezwart

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23080. Zeskantmoeren met holle onderlegring
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.