Op­na­me­bus­sen voor centreerspanpennen, inschroefbaar

EH 23111.

Deze positioneringsbussen voor het positioneren van kogelspanstiften worden in het tegenstuk gemonteerd.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Artikelnummer:
23111.0782
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Boring D2 H7: 37 mm
  • Boring D5: M4
  • Boring D8 +1: 20 mm
  • Boring D9: 38,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Boring T2: 22 mm
  • Boring T3: 12 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Artikelnummer:
23111.0784
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Boring D2 H7: 45 mm
  • Boring D5: M5
  • Boring D8 +1: 25 mm
  • Boring D9: 46,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Boring T2: 22 mm
  • Boring T3: 12 mm
  • Gewicht: 132 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Artikelnummer:
23111.0786
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Boring D2 H7: 55 mm
  • Boring D5: M6
  • Boring D8 +1: 31 mm
  • Boring D9: 56,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Boring T2: 28 mm
  • Boring T3: 14 mm
  • Gewicht: 264 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
gehard staal, gezwart
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Artikelnummer:
23111.0788
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • gehard staal
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Boring D2 H7: 60 mm
  • Boring D5: M6
  • Boring D8 +1: 37 mm
  • Boring D9: 61,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Boring T2: 28 mm
  • Boring T3: 14 mm
  • Gewicht: 318 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Artikelnummer:
23111.0882
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Boring D2 H7: 37 mm
  • Boring D5: M4
  • Boring D8 +1: 20 mm
  • Boring D9: 38,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Boring T2: 22 mm
  • Boring T3: 12 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Artikelnummer:
23111.0884
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Boring D2 H7: 45 mm
  • Boring D5: M5
  • Boring D8 +1: 25 mm
  • Boring D9: 46,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Boring T2: 22 mm
  • Boring T3: 12 mm
  • Gewicht: 132 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Artikelnummer:
23111.0886
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Boring D2 H7: 55 mm
  • Boring D5: M6
  • Boring D8 +1: 31 mm
  • Boring D9: 56,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Boring T2: 28 mm
  • Boring T3: 14 mm
  • Gewicht: 264 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Artikelnummer:
23111.0888
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • Roestvast staal
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Boring D2 H7: 60 mm
  • Boring D5: M6
  • Boring D8 +1: 37 mm
  • Boring D9: 61,5 mm
  • Boring T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Boring T2: 28 mm
  • Boring T3: 14 mm
  • Gewicht: 318 g
show article view
Opnamebussen

Materiaal

  • gehard staal, gezwart
  • RVS 1.4112, gehard.

Montage

De opnamebussen voor het positioneren van centreerspanpennen worden ingevoegd in de machinetafel of de basisplaat en worden vastgeschroefd.

Geleverd met montageschroeven.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23111. Opnamebussen – voor centreerspanpennen, inschroefbaar
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte handleiding centreer-spanpennen (EH 23111.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Centreerspanpennen
Categorie:
Productbeschrijving
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."