Ho­ri­zon­ta­le kne­vel­schroe­ven met horizontale basis

EH 23330.

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingsindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klemschroeven worden geleverd door een houder.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
Klem­schroef [mm]
l1 [mm]
Klem­kracht F1 [kN]
Klem­kracht F2 [kN]
α

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
1
Klem­schroef [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
0,25 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1001
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 1
  • Klemschroef: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 min.: -5,5 mm
  • h5 max.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • Klemkracht F1: 0,25 kN
  • Klemkracht F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
2
Klem­schroef [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
0,8 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1002
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 2
  • Klemschroef: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Klemkracht F1: 0,8 kN
  • Klemkracht F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 112 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
3
Klem­schroef [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1003
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 3
  • Klemschroef: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Klemkracht F1: 1 kN
  • Klemkracht F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 190 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
4
Klem­schroef [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,8 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1004
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 4
  • Klemschroef: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Klemkracht F1: 1,8 kN
  • Klemkracht F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 337 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
5
Klem­schroef [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
2 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1005
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 5
  • Klemschroef: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Klemkracht F1: 2 kN
  • Klemkracht F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 726 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
6
Klem­schroef [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1006
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 6
  • Klemschroef: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 1,7 mm
  • h5 max.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Klemkracht F1: 3 kN
  • Klemkracht F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1112 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
No­mi­na­le maat:
2
Klem­schroef [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
0,8 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1502
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Roestvast staal
  • Nominale maat: 2
  • Klemschroef: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Klemkracht F1: 0,8 kN
  • Klemkracht F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 113 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
No­mi­na­le maat:
3
Klem­schroef [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1503
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Roestvast staal
  • Nominale maat: 3
  • Klemschroef: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Klemkracht F1: 1 kN
  • Klemkracht F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 189 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
No­mi­na­le maat:
4
Klem­schroef [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,8 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1504
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Roestvast staal
  • Nominale maat: 4
  • Klemschroef: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Klemkracht F1: 1,8 kN
  • Klemkracht F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 341 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
No­mi­na­le maat:
5
Klem­schroef [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
2 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Artikelnummer:
23330.1505
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Roestvast staal
  • Nominale maat: 5
  • Klemschroef: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Klemkracht F1: 2 kN
  • Klemkracht F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 744 g
show article view
Horizontale knevelschroeven

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • Roestvast staal

Klinknagel

  • Roestvast staal
  • Staal

Greep

  • kunststof 

Klemschroef

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt
  • Roestvrij staal

Klemkap

  • rubber, zwart

Verwijzingen

Vervangende klemschroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M4 x 25 mm
Artikelnummer:
23330.9001
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M4 x 25 mm
  • Gewicht: 6,2 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M5 x 30 mm
Artikelnummer:
23330.9002
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M5 x 30 mm
  • Gewicht: 11 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M6 x 35 mm
Artikelnummer:
23330.9003
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 45 mm
Artikelnummer:
23330.9005
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 65 mm
Artikelnummer:
23330.9006
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M12 x 80 mm
Artikelnummer:
23330.9007
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M12 x 80 mm
  • Gewicht: 147 g
Product:
Klemschroef
d2: M5 x 30 mm
Artikelnummer:
23330.9502
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Roestvrij staal
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M6 x 35 mm
Artikelnummer:
23330.9503
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Roestvrij staal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 45 mm
Artikelnummer:
23330.9504
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Roestvrij staal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 65 mm
Artikelnummer:
23330.9505
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Roestvrij staal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23330. Horizontale knevelschroeven – met horizontale basis
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."