EH 23410.
Excentrische klemmen maken snel en veilig klemmen en loslaten mogelijk met een relatief groot verstelbereik en een hoge spankracht. De excentrische sluitring maakt een traploos radiaal klemeffect in elke klempositie mogelijk. Verder is de excentrieke klem zelfremmend. De klem kan worden gebruikt als een traploze stop door de drukring te verwijderen.
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Meer details
Trekstang
Huls
Schroef
Kogelknop
Links draaiende variant kan geleverd worden op aanvraag.
Bevestig met schroefbout M 10 (WS 6). Zorg voor een aanhaalmoment van max. 40 Nm.
De schroefbout en de ring zijn verstelbaar. Eenmaal ingeschroefd, kan de klemhaak eenvoudig in de gewenste positie worden gedraaid. Voor Art. Nr. 23410.0050 / .0051, helpt de vertanding om de klemhendel in de gewenste positie te plaatsen.