| Wkręty bez łba | Może być stosowany do dociskania i zaciskania. Można łączyć z elementami dociskowymi. |
| | EH 22540. Wkręty bez łba, z czopem ciśnieniowym EH 22570. Wkręty bez łba z czopem kulkowym |
| | |
| Sworznie stykowe | Do zastosowania jako podpora, ogranicznik i element dociskowy. |
| | EH 22680. Sworznie stykowe z rowkami lub z ostrzem EH 22680. Sworznie stykowe kształt trzpienia EH 22690. Sworzeń EH 22690. Sworznie stykowe przestawialne |
| | Sworznie z powierzchnią styku z tworzywa sztucznego mogą być użyte jako podparcie ochronne, ograniczniki, podkładki oporowe. Chronią wysokiej jakości powierzchnie przed uszkodzeniem. |
| | EH 22691. Sworznie z plastikową powierzchnią styku |
| | |
| Systemy wyszukiwania | Do sprawdzania pozycji obrabianego przedmiotu – pneumatyczne lub cyfrowe. Sygnał z modułu kontrolnego ( EH 22810.) może być przesyłany zarówno przez połączenie przewodowe, jak i przez sygnał radiowy. |
| | EH 22800. Jednostki nadzorujące czujniki pozycjonowania pneumatyczne EH 22810. Moduły kontrolne z sensorem |
| | |
| Śruby stożkowe dociskowe | Do mocowania i podparcia powierznie które nie są idealnie równoległe. |
| | EH 22700. Śruby stożkowe dociskowe, z łbem, kulka zabezpieczona przed obrotem EH 22700. Śruby stożkowe dociskowe, bez łba, kulka zabezpieczona przed obrotem EH 22710. Śruby stożkowe dociskowe z łbem, pełna kulka EH 22710. Śruby stożkowe dociskowe z łbem, kulka spłaszczona EH 22720. Śruby stożkowe dociskowe bez łba, pełna kulka EH 22720. Śruby stożkowe dociskowe bez łba, kulka spłaszczona EH 22720. Śruby stożkowe dociskowe bez łba, z gwintem drobnym EH 22720. Śruby stożkowe dociskowe bez łba, wersja krótka EH 22720. Śruby stożkowe dociskowe bez łba, pełna kulka EH 22720. Śruby stożkowe dociskowe bez łba, kulka spłaszczona |
| | |
| Nakładki wahadłowe | Jako podpora, element dociskowy, do instalacji w elementach zaciskowych i do kompensacji nierówności form. Regulowane. |
| | EH 22730. Nakładki wahadłowe EH 22730. Nakładki wahadłowe z gałką z odlewu twardego, żłobkowane EH 22740. Nakładki wahadłowe przestawialne |
| | Wykonanie z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej. |
| | EH 22731. Nakładki wahadłowe samopowrotna EH 22731. Nakładki wahadłowe z metalową kulką, żłobkowany, samopowrotna EH 22741. Nakładki wahadłowe funkcja powrotu do pozycji wyjściowej |
| | |
| Śruby dociskowe | Stosowane do delikatnego zaciskania / dociskania wrzecion gwintowanych, osi, wałów i części poddawanych obróbce powierzchniowej. |
| | EH 22760. Sruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym EH 22760. Śruby dociskowe ze sworzniem z tworzywa sztucznego |
| | |
| Nakrętki do wpustów teowych | Element łączący w stole maszyny. |
| | EH 23010. Nakrętki do wpustów teowych, DIN 508 EH 23010. Nakrętki do wpustów teowych , DIN 508, z zabezpieczeniem ntypoślizgowym EH 23020. Nakrętki do wpustów teowych , extended EH 23020. Nakrętki do wpustów teowych , rhombus |
| | |
| Śruby mocujące | Mogą być stosowane jako śruby zaciskowe. Różne wzory i rozmiary. |
| | EH 23030. T-Bolts, DIN 787 EH 23040. Śruby dwustronne , DIN 6379 EH 23040. Śruby dwustronne, DIN 6379 b₁ długie, do nakrętek do wpustów teowych EH 23040. Śruby dwustronne, z otworem sześciokątnym, DIN 6379, do nakrętek do wpustów teowych |
| | |
| Tarcze kulkowe / Podkładki stożkowe | Elementy łączące i regulujące wysokość w celu kompensacji pod różnymi kątami. |
| | EH 23050. Tarcze kulkowe / Podkładki stożkowe, DIN 6319 EH 23050. Kompaktowe tarcze kulkowe - podkładki stożkowe podobne DIN 6319 |
| | |
| Podkładki Dystansowe | Podkładki i podkładki precyzyjne do wydłużenia mocowania i wysokości podparcia. |
| | EH 23060. Podkładki Dystansowe, DIN 6340, ulepszone cieplnie EH 23060. Podkładki wykonanie precyzyjne EH 23061. Podkładki Dystansowe EH 1007. Podkładki Dystansowe EH 1107. Podkładki Dystansowe EH 1108. Podkładki Dystansowe EH 1617. Podkładki Dystansowe |
| | |
| Nakrętki mocujące | Specjalne nakrętki sześciokątne np. z podkładką stożkową. |
| | EH 23070. Nakrętki sześciokątne, DIN 6330 (wysokość 1,5 d) EH 23080. Nakrętki sześciokątne z opaską, DIN 6331 (wysokość 1,5 d) EH 23080. Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową EH 23090. Nakrętki przedłużające ( wysokość 3 d) |
| | |
| Łapy dociskowe proste | Różne wzory i rozmiary do mocowania elementów obrabianych. |
| | EH 23140. Łapy dociskowe proste, DIN 6314, płaskie EH 23150. Łapy dociskowe proste, DIN 6315 B, widlaste EH 23160. Łapy dociskowe proste, DIN 6316, odsadzone EH 23160. Łapy dociskowe proste, odsadzone EH 23170. Łapy dociskowe proste z noskiem, zamknięte EH 23180. Łapy dociskowe proste ze spłaszczoną gałką, wg normy DIN 6314 EH 23180. Łapy dociskowe proste z noskiem EH 23190. Łapy dociskowe proste z płytą miękką wg normy DIN 6314 EH 23190. Łapy z wymiennymi szczękami miękkimi EH 23200. Elementy podporowe do łap dociskowych |
| | |
| Łapy dociskowe proste, regulowane | Podpora przedłużająca dla łap dociskowych prostych, z regulacją Łapy dociskowe z dwoma różnymi płaskimi noskami oraz bezstopniową regulacją wysokości mocowania. |
| | EH 23185. Łapy dociskowe proste płaska, z elementem kontrującym EH 23185. Łapy dociskowe proste płaskie, z elementem kontrującym, ze śrubą Teową EH 23185. Łapy dociskowe proste płaskie, z elementem kontrującym, z trzpieniem śrubowym EH 23185. Łapy dociskowe proste płaskie, z elementem kontrującym, z otworem sześciokątnym EH 23185. Podpora przedłużająca dla łap dociskowych prostych, z regulacją |
| | |
| Elementy łapy dociskowej | Łapy dociskowe ze zintegrowaną podstawą i śrubą oraz różnymi dodatkami. |
| | EH 23700. Elementy łapy dociskowej EH 23700. Łapy dociskowe proste, wersja krótka EH 23700. Łapy dociskowe proste , wersja długa EH 23700. Elementy pośrednie EH 23700. Elementy pośrednie z nakładką EH 23700. Elementy nóżek EH 23700. Elementy nóżek , odchylne EH 23700. Elementy nóżek , niskie EH 23700. Elementy nóżek do otworów pozycjonujących |
| | |
| Naprężacze niskiego rozciągania | Elementy mocujące poziome z efektem docisku. |
| | EH 23210. Naprężacze niskiego rozciągania z odgiętą dźwignią mocującą EH 23210. Naprężacze niskiego rozciągania bez dźwigni EH 23210. Naprężacze niskiego rozciągania bez dźwigni , z łożyskiem EH 23210. Listwy trzymające dla naprężaczy niskiego rozciągania EH 23211. Naprężacz ruchomy |
| | |
| Sworznie ustalające z podkładką zabezpieczającą | Elementy do łatwego i bezpiecznego pozycjonowania przedmiotów obrabianych na ogranicznikach i punktach podparcia przed zaciśnięciem. |
| | EH 23230. Sworznie ustalające z podkładką zabezpieczającą z bolcem zapobiegającym obracaniu się EH 23230. Naprężacze regulujące |
| | |
| Imadła | Solid compact clamping module with a horizontally acting clamping force and a robust mechanical spindle. |
| | EH 23231. Imadła EH 23231. Standardowy zacisk wady EH 23231. Szczęki wymienne dla elementów dociskowych z dociskiem z góry EH 1137. Imadła policzki ruchome EH 1137. Imadła policzki stałe EH 1138. Imadła policzki wymienne, miękkie EH 1138. Imadła policzki wymienne, żłóbkowane / gładkie |
| | |
| Segmenty mocujące | Dwustronny element zaciskowy o niewielkiej przestrzeni montażowej i dużej sile mocowania. |
| | EH 23250. Segmenty mocujące EH 23251. Segment mocujący klinowy EH 23251. Segment mocujący klinowy szczęki do obróbki |
| | |
| Zaciski mocujące / Szczęki mocujące | Niskie urządzenia zaciskowe o dużej sile zacisku. |
| | EH 23290. Zaciski mocujące Pitbull® EH 23290. Szczęki mocujące |
| | |
| Naprężacze wyrównawcze | Do mocowania i wsparcia w odpowiednich punktach mocowania. |
| | EH 23220. Naprężacze wyrównawcze |
| | |
| Elementy podporowe | Do mocowania i wsparcia w odpowiednich punktach mocowania. |
| | EH 23220. Elementy podporowe |
| | |
| Naprężacze pływające | Do mocowania i wsparcia w odpowiednich punktach mocowania.Różne wersje z oddzielnym lub połączonym mocowaniem i blokowaniem. |
| | EH 23320. Naprężacze pływające, kombinowane naprężanie i blokowanie, M12 EH 23320. Naprężacze pływające , zwarta konstrukcja, oddzielne zaciskanie i blokowanie M12 EH 23320. Naprężacze pływające , kombinowane naprężanie i blokowanie , M12 EH 23320. Naprężacze pływające , oddzielne naprężanie i blokowanie , M12 EH 23320. Standardowe szczęki mocujące do naprężaczy pływających M12 EH 23320. Policzki mocujące do naprężaczy pływających M12 EH 23320. Naprężacze pływające , kombinowane naprężanie i blokowanie, M16 EH 23320. Policzki mocujące do naprężaczy pływających M16 |
| | |
| Mimośrodowy uchwyt mocujący | Urządzenie zaciskowe do szybkiego mocowania przedmiotów za pomocą mimośrodów. |
| | EH 23260. Elementy mocujące "actima" EH 23270. Mimośrodowe uchwyt mocujące EH 23270. Mimośrodowe zaciski mocujące EH 23271. Mimośrodowy uchwyt mocujący EH 23380. Obustronne dźwignie mimośrodowe EH 23390. Dźwignie mimośrodowe ze sworzniem osiowym EH 23390. Mimośrodowe mocowanie "Quick" z gwintem wewnętrznym EH 23390. Mimośrodowe mocowanie "Quick" ze śrubą EH 23400. Sworznie osiowe EH 23410. Naprężacze mimośrodowe EH 23410. Mimośrodowe mocowanie uchwytu z otworem pod wał |
| | |
| Naprężacze nasadzane | Uniwersalny mechaniczny element zaciskowy do szybkiej i wygodnej zmiany i mocowania obrabianych przedmiotów za pomocą ręcznie obracanej łapie mocującej. |
| | EH 23310. Naprężacze nasadzane,d=25 EH 23310. Naprężacze nasadzane, niskie, d=44 EH 23310. Naprężacze nasadzane, d= 40 EH 23310. Naprężacze nasadzane, d= 60 EH 23310. Naprężacze nasadzane, d= 82,5 EH 23310. Pierścienie pozycjonujące EH 23370. Łapy mocujące |
| | |
| Cylindry pionowe | Uniwersalny adapter do zwiększania wysokości mocowania / podparcia (szlifowany na wysokość) - nadaje się również do naprężaczy nasadzanych. |
| | EH 23310. Cylindry pionowe |
| | |
| Dociskacze | Szybkie dociskacze do mocowania elementów. |
| | EH 23330. Dociskacze Poziome z przylgą poziomą EH 23330. Dociskacze Poziome z przylgą poziomą EH 23330. Napinacze Suwakowe z przylgą kątową EH 23330. Napinacze Suwakowe z gwintem mocującym EH 23330. Zapięcia z przylgą poziomą |
| | |
| Naprężacze kompaktowe | Uniwersalna jednostka mocująca. Wydłużenie wysokości mocowania możliwe dzięki adapterowi. |
| | EH 23690. Naprężacze kompaktowe EH 23690. Adaptery wysokości do naprężaczy kompaktowych |
| | |
| Elementy do mocowania, centrujące | Różnorodne urządzenia mocujące do mocowania i centrowania przedmiotów z wewnętrznym otworem. |
| | EH 23340. Elementy do mocowania, centrujące z elementami mocującymi EH 23340. Elementy do mocowania, centrujące z kulkowymi elementami mocującymi EH 23340. Elementy do mocowania, centrujące z elementami mocujacymi, sterowane od dołu EH 23340. Elementy do mocowania, centrujące z elementami mocującymi, sterowany od dołu EH 23340. Trzpienie do mocowania centrujące EH 23340. Trzpienie do mocowania centrujące z bocznym mocowaniem |
| | |
| Listwy mocujące | Listwy do mocowania punktów podparcia, elementów mocujących lub podobnym elementów. |
| | EH 1013. Listwy mocujące EH 1113. Listwy mocujące EH 1513. Listwy mocujące EH 1613. Listwy mocujące |
| | |
| Listwy | Listwy do mocowania punktów podparcia, elementów mocujących lub podobnym elementów. |
| | EH 1114. Listwy EH 1047. Listwy EH 1147. Listwy EH 1550. Listwy przyłożenia EH 1650. Listwy przyłożenia |
| |
| Płyty podporowe | Płytki do mocowania punktów podparcia, elementów mocujących lub podobnym elementów. |
| | EH 23210. Płyty podporowe EH 1047. Płyty podporowe EH 1147. Płyty podporowe EH 1547. Płyty podporowe EH 1647. Płyty podporowe |
| | |
| Ograniczniki | Używany jako ogranicznik w połączeniu ze śrubą dociskową lub sworzniami podporowymi. |
| | EH 23281. Ograniczniki EH 1014. Ograniczniki EH 1114. Ograniczniki EH 1614. Ograniczniki |
| | |
| Sworznie osiowe | System szybkiej wymiany do szybkiego mocowania/ustawiania i zmiany płyt/systemów mocowania. |
| | EH 23111. Sworznie osiowe EH 23111. Uchwyty ręczne dla sworzni osiowych EH 23111. Tuleje mocujące dla sworzni osiowych EH 23111. Tuleje mocujące dla sworzni osiowych, na wcisk EH 23111. Tuleje mocujące dla sworzni osiowych, do przykręcenia |