Li­stwy mo­cu­ją­ce

EH 1513.600 - EH 1613.800

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Dla śrub [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Dla śrub [mm]:
M12
Nr towaru:
1513.600
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • System: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość n: 2
  • Waga: 1240 g
show article view
Listwy mocujące
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Dla śrub [mm]:
M12
Nr towaru:
1513.700
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • System: L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość n: 3
  • Waga: 1663 g
show article view
Listwy mocujące
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Dla śrub [mm]:
M16
Nr towaru:
1613.700
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • System: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość n: 3
  • Waga: 3153 g
show article view
Listwy mocujące
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Dla śrub [mm]:
M16
Nr towaru:
1613.800
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • System: L16
  • l1: 300 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość n: 5
  • Waga: 4986 g
show article view
Listwy mocujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1513.600 - EH 1613.800 Listwy mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.