Do­ci­ska­cze Pio­no­we z przylgą poziomą

EH 23330.

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
śruba mo­cu­ją­ca [mm]
l1 [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
1
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
49 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,5 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
0,7 kN
Nr towaru:
23330.0001
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 1
  • śruba mocująca: M4 x 25 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 81 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 8 mm
  • h4 min.: -1,5 mm
  • h4 maks.: 3,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 5,5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 22 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 8,5 mm – 13,5 mm
  • Siła trzymania F1: 0,5 kN
  • Siła trzymania F2: 0,7 kN
  • α: 95°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
2
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
61 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,6 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,1 kN
Nr towaru:
23330.0002
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 2
  • śruba mocująca: M5 x 30 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 22,5 mm – 26 mm
  • h1: 98,5 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 10 mm
  • h4 min.: -4 mm
  • h4 maks.: 2 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 39 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 27 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 16 mm
  • Siła trzymania F1: 0,6 kN
  • Siła trzymania F2: 1,1 kN
  • α: 95°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 114 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,2 kN
Nr towaru:
23330.0003
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 3
  • śruba mocująca: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 maks.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Siła trzymania F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Siła trzymania F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 192 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23330.0004
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 maks.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Siła trzymania F1: 1,2 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 410 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,7 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
3 kN
Nr towaru:
23330.0005
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 5
  • śruba mocująca: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 maks.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Siła trzymania F1: 1,7 kN
  • Siła trzymania F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 687 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
6
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23330.0006
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 6
  • śruba mocująca: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,8 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 maks.: 27,5 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 185 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 34 mm
  • l5: 73 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • Siła trzymania F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Siła trzymania F2: 5 kN
  • α1): 115°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 1492 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
7
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3,4 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
5,5 kN
Nr towaru:
23330.0007
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 7
  • śruba mocująca: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 37,5 mm – 72,5 mm
  • h1: 333 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: -2,5 mm
  • h4 maks.: 55 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • Siła trzymania F1: 3,4 kN
  • Siła trzymania F2: 5,5 kN
  • α1): 140°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2000 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,2 kN
Nr towaru:
23330.0503
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 3
  • śruba mocująca: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 maks.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Siła trzymania F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Siła trzymania F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 195 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23330.0504
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 maks.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Siła trzymania F1: 1,2 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 430 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,7 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
3 kN
Nr towaru:
23330.0505
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 5
  • śruba mocująca: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 maks.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Siła trzymania F1: 1,7 kN
  • Siła trzymania F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 697 g
show article view
Dociskacze Pionowe

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna

Nit

  • Stal nierdzewna
  • Stal

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

śruba mocująca

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna

Nasadka mocująca

  • Guma, czarna

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
śruba mocująca
d2: M4 x 25 mm
Nr towaru:
23330.9001
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M4 x 25 mm
  • Waga: 6,2 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M5 x 30 mm
Nr towaru:
23330.9002
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M5 x 30 mm
  • Waga: 11 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M6 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9003
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Waga: 16 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M8 x 45 mm
Nr towaru:
23330.9005
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Waga: 38 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M8 x 65 mm
Nr towaru:
23330.9006
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Waga: 57 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M12 x 80 mm
Nr towaru:
23330.9007
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M12 x 80 mm
  • Waga: 147 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M12 x 110 mm
Nr towaru:
23330.9008
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M12 x 110 mm
  • Waga: 170 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M6 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9503
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna
  • d2: M6 x 35 mm
  • Waga: 16 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M8 x 45 mm
Nr towaru:
23330.9504
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna
  • d2: M8 x 45 mm
  • Waga: 38 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M8 x 65 mm
Nr towaru:
23330.9505
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna
  • d2: M8 x 65 mm
  • Waga: 57 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Dociskacze Pionowe – z przylgą poziomą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.