Śruby do wpu­stów teo­wych DIN 787

EH 23030.

Śruby do wpustów teowych stanowią razem z nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.)

oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby do wpustów teowych charakteryzują się walcowanym gwintem.

Twój wybór zwrócił 66 trafień

Wer­sja
Wy­miar wpu­stu [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Nr towaru:
23030.0061
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 7,7 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Nr towaru:
23030.0062
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 10 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Nr towaru:
23030.0063
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23030.0081
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 19 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23030.0082
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 25 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23030.0083
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 34 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23030.0101
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 33 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23030.0102
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 44 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23030.0103
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 61 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23030.0121
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 54 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23030.0125 1)
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 66 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23030.0122
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 79 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23030.0123
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 111 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23030.0126
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 136 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23030.0124
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 164 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23030.0141
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 76 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23030.0145 1)
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 85 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23030.0142
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 97 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23030.0143
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 129 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23030.0146
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 170 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 10.9
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23030.0144
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 10.9
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 182 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 8.8
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Nr towaru:
23030.0150 1)
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 8.8
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Waga: 116 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 8.8
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Nr towaru:
23030.0152 1)
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 8.8
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Waga: 154 g
show article view
Śruby do wpustów teowych
Wer­sja:
jakość 8.8
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Nr towaru:
23030.0154 1)
CAD
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 8.8
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Waga: 213 g
show article view
Śruby do wpustów teowych

Materiał

  • Stal hartowana, czarna, kuta, prowadzenie frezowane

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23030. Śruby do wpustów teowych – DIN 787
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.