Ogra­nicz­ni­ki

EH 23281.

Za pomocą ogranicznika można zrealizować elastyczne zatrzymanie dla przedmiotu obrabianego.

Wraz ze śrubą dociskową (np. EH 22540.) można zamocować i wyrównać przedmiot obrabiany.

Śruba dociskowa powinna być zabezpieczona na miejscu nakrętką sześciokątną.

Nadaje się do elementów mocujących M 20 - M 24.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Nr towaru:
23281.0024
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Waga: 1659 g
show article view
Ograniczniki

Materiał

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23281. Ograniczniki
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.