Cen­tru­ją­ce ele­men­ty do mo­co­wa­nia z elementami mocujacymi, sterowane od dołu

EH 23340.

Do centrowania i mocowania elementów z wykonanymi otworami ślepymi. Precyzyjne samocentrowanie z dokładnością ±0,025 mm. Centrowanie i przyciąganie do punktów podparcia elementów o surowej lub obrobionej powierzchni za pomocą wyszlifowanych elementów mocujących. Centrujący element mocujący charakteryzuje się dużym zakresem ruchu i niewielką wysokością konstrukcji. 

Mocowanie górne i dolne.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

d1 min. [mm]
d1 maks. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 maks. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
23340.0114
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 maks.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Ilość segmentów n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Siła mocowania F maks.: 3,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Otwór ustalający D2: 2 mm
  • Otwór ustalający D3: 6 mm
  • Otwór ustalający D4: M6
  • Otwór ustalający H1: 2,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 5,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Waga: 21 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 maks. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
4 kN
Nr towaru:
23340.0120
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 maks.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Ilość segmentów n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Siła mocowania F maks.: 4 kN
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 15 mm
  • Otwór ustalający D2: 2,5 mm
  • Otwór ustalający D3: 8 mm
  • Otwór ustalający D4: M8
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Waga: 51 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 maks. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
23340.0122
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 maks.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Ilość segmentów n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Siła mocowania F maks.: 4,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
  • Otwór ustalający D2: 3 mm
  • Otwór ustalający D3: 10 mm
  • Otwór ustalający D4: M10
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 6 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 7 mm
  • Waga: 82 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 maks. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
23340.0126
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 maks.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Ilość segmentów n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Siła mocowania F maks.: 4,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
  • Otwór ustalający D2: 3 mm
  • Otwór ustalający D3: 10 mm
  • Otwór ustalający D4: M10
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 6 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 7 mm
  • Waga: 104 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 maks. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
23340.0130
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 maks.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Ilość segmentów n: 3
  • Skok s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Siła mocowania F maks.: 4,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 17 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 25 mm
  • Otwór ustalający D2: 4 mm
  • Otwór ustalający D3: 12 mm
  • Otwór ustalający D4: M12
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 9 mm
  • Waga: 154 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 maks. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
23340.0138
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 maks.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Ilość segmentów n: 6
  • Skok s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Siła mocowania F maks.: 6,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 17 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 30 mm
  • Otwór ustalający D2: 4 mm
  • Otwór ustalający D3: 12 mm
  • Otwór ustalający D4: M12
  • Otwór ustalający H1: 4,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 11 mm
  • Waga: 272 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 maks. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
23340.0146
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 maks.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Ilość segmentów n: 6
  • Skok s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Siła mocowania F maks.: 6,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 17 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 30 mm
  • Otwór ustalający D2: 4 mm
  • Otwór ustalający D3: 12 mm
  • Otwór ustalający D4: M12
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 11 mm
  • Waga: 339 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 maks. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
23340.0154
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 maks.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Ilość segmentów n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Siła mocowania F maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 45 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 14 mm
  • Otwór ustalający D4: M14 x 1,5 mm
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 9 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 15 mm
  • Waga: 690 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 maks. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23340.0170
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 maks.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Ilość segmentów n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Siła mocowania F maks.: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 60 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 16 mm
  • Otwór ustalający D4: M16 x 1,5 mm
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 10 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 17 mm
  • Waga: 1349 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 maks. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
12,5 kN
Nr towaru:
23340.0186
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 maks.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Ilość segmentów n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Siła mocowania F maks.: 12,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 79 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 60 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 16 mm
  • Otwór ustalający D4: M16 x 1,5 mm
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 10 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 25 mm
  • Waga: 2029 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzona, czerniona

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Segmenty napinające

  • Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana i szlifowana

Montaż

Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą  WS2 .

Działanie

Uruchamiany z dołu ręcznie lub automatycznie za pomocą pneumatycznego lub hydraulicznego sterowania.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23340. Centrujące elementy do mocowania – z elementami mocujacymi, sterowane od dołu
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.