EH 23340.
Centrujące trzpienie mocujące są często używane w branżach inżynierii mechanicznej. Niemniej jednak, dzięki łatwej obsłudze i szybkiemu montażowi mogą być używane we wszystkich branżach.
Boczna obsługa pozwala na mocowanie trzpienia również w ślepych otworach.
Do centrowania i mocowania przedmiotów z otworami wewnętrznymi.
Centrujący trzpień do mocowania posiadają następujące cechy:
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Korpus
Śruba napinająca
Centrujący trzpień mocujący musi być dopasowany do danej średnicy mocowania (np. przez toczenie, frezowanie). Należy przy tym pamiętać o tym, że centrujący trzpień do mocowania powinien być przed obróbką rozszerzony o ok. 0,1 mm powyżej średnicy mocowania. By obrobić trzpień, w dostawie wliczony jest pierścień blokujący.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji montażu i użytkowania.
Wewnętrzny sześciokąt, który jest przymocowany z boku, umożliwia rozszerzenie zewnętrznej średnicy.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers