Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 21 trafień
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 57 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
średnica kulki: 16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 131 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
średnica kulki: 25 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 277 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
średnica kulki: 25 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 471 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
średnica kulki: 40 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 1355 Nm
Waga: 975 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 57 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
średnica kulki: 16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 131 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
średnica kulki: 25 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 277 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
średnica kulki: 25 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 471 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
średnica kulki: 40 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 1355 Nm
Waga: 975 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 56 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
średnica kulki: 16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 130 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
średnica kulki: 25 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 276 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
średnica kulki: 25 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 472 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
średnica kulki: 40 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 1355 Nm
Waga: 920 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, hartowana
Stal nierdzewna 1.3541, niklowana
Korpus
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Nakrętka
Stal oksydowana (ISO 4035)
Stal nierdzewna
Uwagi
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 22740. Podstawki wahliwe – regulowane
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.