Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Wymiar wpustu [mm]:
6 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 6 mm
d: M5
a: 5,6 mm
e: 10 mm
l: 20 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Waga: 7,9 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
8 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
l: 26 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Waga: 19 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
l: 30 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Waga: 29 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
12 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
l: 36 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Waga: 48 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 14 mm
d: M6
a: 13,6 mm
e: 22 mm
l: 44 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Waga: 91 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
l: 44 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Waga: 80 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
16 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
l: 50 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Waga: 120 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
l: 56 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Waga: 160 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
20 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
l: 64 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Waga: 257 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
22 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
l: 70 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Waga: 359 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
28 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
l: 88 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Waga: 741 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
36 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
l: 108 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Waga: 1394 g
show article view
Materiał
Stal hartowana, jakość 10, czerniona
Karta katalogowa EH 23020. Nakrętki do rowków teowych – wydłużone
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.