Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 84 trafień
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 21 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 32 Nm
Waga: 28 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 32 Nm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 55 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający maks.: 140 Nm
Waga: 110 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający maks.: 140 Nm
Waga: 140 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający maks.: 290 Nm
Waga: 214 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający maks.: 290 Nm
Waga: 257 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 300 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 356 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1
h ±0,01: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 412 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 32 Nm
Waga: 27 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 32 Nm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 37 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 53 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający maks.: 140 Nm
Waga: 105 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający maks.: 140 Nm
Waga: 135 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający maks.: 290 Nm
Waga: 206 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający maks.: 290 Nm
Waga: 249 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 285 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 342 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 398 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 22690. Sworznie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.