1938
Firma została założona przez Pana Erwina Haldera jako producent młotków.
1940
Dokumenty rejestracyjne firmy.
Budowa pierwszej fabryki firmy Halder.
1948
Produkcja narzędzi tnących, tłoczących, rysujących oraz elementów znormalizowanych.
1949
Przejęcie firmy prze Marię Halder, po śmierci męża, założyciela firm.
1958
Opublikowanie pierwszego katalogu Normalii.
1960
Inżynier Werner Halder dołącza do firmy rodzinnej.
1971
Zmiana firmy w Spółkę Komandytową.
Kierownictwo przejmuje najstarszy syn Erwina Haldera, inż. Werner Halder.
1990
Bodowa nowego budynku fabryki.
1992
Firma przenosi się do nowego biura w Bronnen.
1993
Założenie oddziału Słowenia Halder d.o.o.
1994
Otrzymanie certyfikatu DIN EN ISO 9001.
1996
Założenie oddziału Halder w Południowej Korei • Roemheld Korea Ltd.
1997
Powstaje strona internetowa www.halder.de.
1998
Ukończenie budowy nowego magazynu oraz uruchomienie produkcji elementów znormalizowanych w Bronnen.
2000
Zmiana w zarządzie .Po 40 latach werner Halder odchodzi ze stanowiska i przekazuje kierowanie firmy na ręce syna ,inż. Stefana Haldera.
Założenie oddziału Halder w USA.
2003
Otrzymanie certyfikatu DIN EN ISO 9001:2000.
2006
Zaliczenie Auditu EN 9100 EN 9100 (do ISO 9001:2008).
Firma Airbus GmbH potwierdza, że Halder jest ich dostawcą.
2007
Otrzymanie certyfikatu EN 9100.
2010
Zakończenie budowy i uruchomienie nowej hali logistycznej i rozzerzenie produkcji elementów standardowych.
2011
Założenie oddziału " Roemheld • Halder Co. Ltd." w Japonii.
2012
Założenie oddziału " Halder France SAS" we Francji.
Certyfikat zgodny z normą EN 9100 wydane przez DQS.
2013
Zatwierdzenie organizacji produkcji zgodnie z EASA Part 21/Subpart G.
75-lecie założenia firmy Erwin Halder KG.
2016
Uruchomienie nowego centrum logistycznego.
2017
Przejęcie firmy WPR System.
Założenie Picard GmbH (poprzez przejęcie Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG i Ruthe Hammerfabrik GmbH & Co. KG).