Twój wybór zwrócił 18 trafień
Wersja:
Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
- Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich – rysunek 1
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 5,5 mm
- l1: 40 mm
- b2: 12 mm
- b3: 6 mm
- d1: M6
- d2: M2
- e1: 8 mm
- e2: 15,5 mm
- h1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 3 mm
- l4: 4 mm
- s: 3 mm
- Waga: 21 g
show article view
Wersja:
Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
7 mm
- Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich – rysunek 1
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 7 mm
- l1: 50 mm
- b2: 16 mm
- b3: 9 mm
- d1: M6
- d2: M2,5 mm
- e1: 10 mm
- e2: 22 mm
- h1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 4 mm
- l4: 5 mm
- s: 4 mm
- Waga: 46 g
show article view
Wersja:
Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
9 mm
- Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich – rysunek 1
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 9 mm
- l1: 63 mm
- b2: 20 mm
- b3: 11 mm
- d1: M8
- d2: M3
- e1: 12 mm
- e2: 29 mm
- h1: 12 mm
- l2: 10 mm
- l3: 5 mm
- l4: 6 mm
- s: 4 mm
- Waga: 86 g
show article view
Wersja:
Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
11 mm
- Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich – rysunek 1
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 11 mm
- l1: 80 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M10
- d2: M4
- e1: 15 mm
- e2: 36 mm
- h1: 16 mm
- l2: 13 mm
- l3: 6,5 mm
- l4: 8 mm
- s: 6 mm
- Waga: 183 g
show article view
Wersja:
Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
14 mm
- Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich – rysunek 1
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 14 mm
- l1: 100 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- d1: M12
- d2: M5
- e1: 18 mm
- e2: 44 mm
- h1: 20 mm
- l2: 16 mm
- l3: 8 mm
- l4: 10 mm
- s: 8 mm
- Waga: 366 g
show article view
Wersja:
Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
18 mm
- Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich – rysunek 1
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 18 mm
- l1: 160 mm
- b2: 50 mm
- b3: 30 mm
- d1: M16
- d2: M8
- e1: 30 mm
- e2: 63 mm
- h1: 30 mm
- l2: 28 mm
- l3: 14 mm
- l4: 16 mm
- s: 12 mm
- Waga: 1440 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z mosiądzu
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
- szczęki miękkie z mosiądzu – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 5,5 mm
- b4: 6 mm
- h2: 4 mm
- h3: 8 mm
- d2: M2
- l5: 12 mm
- l6: 6 mm
- SW: 1,3 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 3,9 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z mosiądzu
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
7 mm
- szczęki miękkie z mosiądzu – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 7 mm
- b4: 8 mm
- h2: 6 mm
- h3: 10 mm
- d2: M2,5 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- SW: 1,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 7,8 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z mosiądzu
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
9 mm
- szczęki miękkie z mosiądzu – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 9 mm
- b4: 10 mm
- h2: 6 mm
- h3: 12 mm
- d2: M3
- l5: 20 mm
- l6: 11 mm
- SW: 2 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 11 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z mosiądzu
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
11 mm
- szczęki miękkie z mosiądzu – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 11 mm
- b4: 13 mm
- h2: 9 mm
- h3: 16 mm
- d2: M4
- l5: 25 mm
- l6: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 26 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z mosiądzu
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
14 mm
- szczęki miękkie z mosiądzu – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 14 mm
- b4: 16 mm
- h2: 12 mm
- h3: 20 mm
- d2: M5
- l5: 32 mm
- l6: 16 mm
- SW: 3 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 53 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z mosiądzu
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
18 mm
- szczęki miękkie z mosiądzu – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 18 mm
- b4: 28 mm
- h2: 16 mm
- h3: 30 mm
- d2: M8
- l5: 50 mm
- l6: 30 mm
- SW: 5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 187 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z tworzywa sztucznego
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
- szczęki miękkie z tworzywa sztucznego – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 5,5 mm
- b4: 6 mm
- h2: 4 mm
- h3: 8 mm
- d2: M2
- l5: 12 mm
- l6: 6 mm
- SW: 1,3 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: 0 °C
- Waga: 2,2 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z tworzywa sztucznego
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
7 mm
- szczęki miękkie z tworzywa sztucznego – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 7 mm
- b4: 8 mm
- h2: 6 mm
- h3: 10 mm
- d2: M2,5 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- SW: 1,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: 0 °C
- Waga: 3,4 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z tworzywa sztucznego
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
9 mm
- szczęki miękkie z tworzywa sztucznego – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 9 mm
- b4: 10 mm
- h2: 6 mm
- h3: 12 mm
- d2: M3
- l5: 20 mm
- l6: 11 mm
- SW: 2 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: 0 °C
- Waga: 4 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z tworzywa sztucznego
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
11 mm
- szczęki miękkie z tworzywa sztucznego – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 11 mm
- b4: 13 mm
- h2: 9 mm
- h3: 16 mm
- d2: M4
- l5: 25 mm
- l6: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: 0 °C
- Waga: 7,7 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z tworzywa sztucznego
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
14 mm
- szczęki miękkie z tworzywa sztucznego – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 14 mm
- b4: 16 mm
- h2: 12 mm
- h3: 20 mm
- d2: M5
- l5: 32 mm
- l6: 16 mm
- SW: 3 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: 0 °C
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
szczęki miękkie z tworzywa sztucznego
Wymiar nominalny b1 +0,5 [mm]:
18 mm
- szczęki miękkie z tworzywa sztucznego – rysunek 2
- Wymiar nominalny b1 +0,5: 18 mm
- b4: 28 mm
- h2: 16 mm
- h3: 30 mm
- d2: M8
- l5: 50 mm
- l6: 30 mm
- SW: 5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: 0 °C
- Waga: 49 g
show article view
Materiał
Zacisk
- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Szczęka miękka
- Mosiądz
- tworzywo sztuczne
Montaż
Szczęki z płytką miękką montowane i demontowane są za pomocą dwóch śrub. Śruby te dostarczane są w zestawie.
Karta katalogowa EH 23190. Łapy – z wymiennymi szczękami miękkimi
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności