Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, wersja krótka

EH 22720.

Śruby dociskowe kulkowe, w wersji krótkiej, nadają się szczególnie do uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E w połączeniu z odbiorem narzędzi typu - przykładowo - Whistle Notch lub Weldon.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0641
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 30 kN
  • Waga: 12 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0660
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 30 kN
  • Waga: 15 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22720.0682
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 60 kN
  • Waga: 25 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22720.0692
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 60 kN
  • Waga: 32 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22720.0693
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 60 kN
  • Waga: 42 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22720.0730
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, dla uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Waga: 59 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22720. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, wersja krótka
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.