Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, rozmiar 60

EH 23310.

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze posiadają następujące zalety:

  • Szybki montaż manualny za pomocą śrub mocujących lub podwójnej dźwigni mimośrodowej.
  • Łatwa i szybka wymiana elementu obrabianego poprzez odchylenie łapki mocującej w prawo lub w lewo. 
  • Kompaktowy design, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca na montaż.
  • Łatwa regulacja nawet przy dużych wysokościach mocowania dzięki siłownikom regulacji wysokości.

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d2 [mm]
h1 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z podwójną dźwignią mimośrodową
ry­su­nek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Skok [mm]:
35 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
4 kN
Nr towaru:
23310.0060
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • z podwójną dźwignią mimośrodową – rysunek 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • Skok: 35 mm
  • Siła mocowania1): 4 kN
  • Waga: 3015 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Skok [mm]:
35 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0061
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • Skok: 35 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Waga: 2694 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Skok [mm]:
35 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23310.0063
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Skok: 35 mm
  • Moment dociągający maks.: 90 Nm
  • Siła mocowania: 15 kN
  • Waga: 2939 g
show article view
Naprężacze nasadzane

Materiał

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Uwagi

Jest to model wycofany z produkcji. Kolejny model dostępny w wersji z śrubą mocującą  (produkt no. 23310.0065 oraz 23310.0067).

Referencje

Wysokość mocowania może zostać zwiększona za pomocą cylindrów pionowych EH 23310. oraz za pomocą tarcz EH 1107., EH 1108. oraz EH 1617.; jak również zmniejszona dzięki zastosowaniu wkładek mocujących.

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Wysokość h1 nie może być przekroczona

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Naprężacze nasadzane – obrotowe, rozmiar 60
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze nasadzane
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.