Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l1 : 6 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l1 : 10 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l1 : 8 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l1 : 12 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,2 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l1 : 10,8 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,4 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l1 : 16,8 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,5 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M4
l1 : 6 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M4
l1 : 10 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M5
l1 : 8 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M5
l1 : 12 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,2 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M6
l1 : 10,8 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,4 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M6
l1 : 16,8 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,5 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, utwardzana
Stal nierdzewna, utwardzana
Śruba
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Stal nierdzewna 1.4305
Uwagi
Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Karta katalogowa EH 22720. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, pełna kulka i gniazdo torx
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności