Mo­du­ły kon­tro­l­ne z sensorem

EH 22810.

Do kontroli położenia elementu w gnieździe.

Moduł kontrolny jest zawsze wbudowany w gniazdo jako niezależny system. Za pomocą prostego połączenia wtykowego przekazuje informację w postaci sygnału elektrycznego, czy część znajduje się w określonym położeniu.

Moduł kontrolny może być używany w połączeniu z różnymi elementami osadczymi. Na przykład odpowiednie ze standardowych części Halder są sworznie EH 22690.

Dane są przesyłane za pomocą połączenia kablowego. Opcjonalnie sygnał odpytywania może być przesłany drogą radiową.

Jednostka sprawdzająca spełnia wymagania ochrony klasy IP6K7 (wysoka odporność na temperaturę i wytrzymałość).

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 maks. [mm]
h2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
moduł kontrolny z tuleją
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 maks. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22810.0008
CAD
Dokumenty
Moduły kontrolne
  • moduł kontrolny z tuleją – rysunek 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 maks.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 maks.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -25 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 85 °C
  • Waga: 180 g
show article view
Moduły kontrolne
Wer­sja:
moduł kontrolny z tuleją
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 maks. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22810.0012
CAD
Dokumenty
Moduły kontrolne
  • moduł kontrolny z tuleją – rysunek 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 maks.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 maks.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -25 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 85 °C
  • Waga: 344 g
show article view
Moduły kontrolne
Wer­sja:
moduł kontrolny z wtyczką
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 maks. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22810.1008
CAD
Dokumenty
Moduły kontrolne
  • moduł kontrolny z wtyczką – rysunek 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 maks.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 maks.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -25 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 85 °C
  • Waga: 180 g
show article view
Moduły kontrolne
Wer­sja:
moduł kontrolny z wtyczką
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 maks. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22810.1012
CAD
Dokumenty
Moduły kontrolne
  • moduł kontrolny z wtyczką – rysunek 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 maks.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 maks.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -25 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 85 °C
  • Waga: 408 g
show article view
Moduły kontrolne

Materiał

Kabel

  • Silikon

Czujnik

  • Tworzywo sztuczne, czarny

Wtyczka

  • Metal

Korpus

  • Aluminium, anodowane na niebiesko
  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Erwin Halder KG jest zarejestrowanym producentem sprzętu eektrycznego (WEEE-Reg. No. DE 47048902).

Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
czujnik z tuleją i przewodem silikonowym
do modułu kontrolnego
czujnik z tuleją i przewodem silikonowym
Nr towaru:
22810.9001
Akcesoria         
  • czujnik z tuleją i przewodem silikonowym
  • Waga: 99 g
Produkt:
czujnik z wtyczka i przewodem silikonowym
do modułu kontrolnego
czujnik z wtyczka i przewodem silikonowym
Nr towaru:
22810.9002
Akcesoria         
  • czujnik z wtyczka i przewodem silikonowym
  • Waga: 96 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
FAQ - Moduły kontrolne
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22810. Moduły kontrolne – z sensorem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Moduły kontrolne
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

W jaki sposób pozycja elementu jest monitorowana przez moduł kontrolny?

Czujnik posiada przycisk, który jest obsługiwany przez element nadrzędny.

Gdzie znajduje się sensor modułu kontrolnego?

Sensor znajduje się na zewnątrz korpusu. Regulowany korpus umożliwia ustawienie wysokości.

Jaki jest dopuszczalny zakres temperatur?

Kabel czujnika został zaprojektowany tak, aby wytrzymywać temperatury do 180°C przez krótki okres czasu i dzięki temu jest chroniony na przykład przed odpryskami. Przycisk wytrzymuje temperatury do 120°C i jest dodatkowo chroniony przed odpryskami dzięki podparciu elementu obrabianego.

Jaki jest poziom ochrony modułu kontrolnego przed kurzem i brudem?

Czujnik ( przycisk): IP67, nadajnik radiowy: IP67, odbiornik radiowy: IP20

Jakie elementy podporowe mogą być używane z modułem kontrolnym?

Można stosować elementy podporowe o numerze artykułu EH: Rozmiar M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 and 22691.0122 / .0021 / .0222. Rozmiar M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 oraz 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Jak ustawić moduł kontrolny w maszynowni?

Moduł kontrolny może być wkręcony w gwint M8 lub M12. Do tego celu nadaje się płyta podstawy Haldera z czopami rowkowymi systemu V40 lub V70.

W jaki sposób zapewnione jest zasilanie elektryczne?

W nadajniku radiowym wbudowana jest bateria AA (3,6 V). W zależności od użytkowania bateria ta wytrzymuje od 300 do 1400 dni. Odbiornik radiowy posiada interfejs zasilania: znamionowy prąd pracy/napięcie Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.

W jaki sposób sygnał jest przesyłany bezprzewodowo?

Sygnał elektryczny jest przetwarzany na sygnał radiowy za pomocą nadajnika radiowego i ponownie na sygnał elektryczny przez antenę odbiornika radiowego. Dzięki temu sygnał może być przesyłany bez konieczności wyprowadzania kabla z maszynowni.

Jakie sygnały są przesyłane do odbiornika radiowego?

Wejście: sygnał radiowy przez antenę (częstotliwość 868,3 MHz). Wyjście: sygnał elektryczny: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

Jaki jest zasięg sygnału radiowego?

Sygnał ma zasięg ok. 40m w zamkniętych pomieszczeniach. W maszynowniach zasięg zależy również od rodzaju okładziny.